Kleinsteuerungen

Konfigurierbare Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini

Was bedeutet das T beim Basisgerät PNOZ mm0p -T der konfigurierbaren Kompaktsteuerung PNOZmulti Mini?

Es handelt sich dabei um eine Produktvariante für den erweiterten Temperaturbereich. Die mögliche Umgebungstemperatur ist  von 0 - 60° C auf -25 - 60° C erweitert. Darüber hinaus besteht eine Resistenz gegen bestimmte Schadgase und das zeitweise Zulassen von Betauung.