Ja, das Sicherheitsrelais PNOZ X2.1 C hat eine Bauhöhe von 80 mm. Die "normale" Höhe beträgt je nach verwendeten Anschlussklemmen zwischen 94 und 101 mm.
Schaltgeräte
Sicherheitsrelais PNOZ X
Gibt es ein Sicherheitsschaltgerät PNOZ mit reduzierter Bauhöhe?
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Product Services
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at
War dieser Artikel hilfreich?