Bedienen und Beobachten

Bedienterminals PMI

Kann ein älteres PMI-PRO Projekt in eine Zenon Version ab 7.00 konvertiert werden?

Ja, sofern das PMI-PRO Projekt mindestens die Version 5.50 SP7 hat und Treiber beinhaltet, die auch Zenon verwendet. Der Editor muss im 32-bit Modus gestartet werden.