Österreich | deutsch

myPNOZ - Das neue modulare Sicherheitsrelais

Das neue modulare Sicherheitsrelais myPNOZ wird individuell nach Ihren Anforderungen maßgeschneidert in Losgröße 1 gefertigt. Einfach in der Handhabung, flexibel einsetzbar und mit cleveren Features sorgt es für die zuverlässige Überwachung Ihrer Sicherheitsfunktionen.

Create your safety

  • Individuell
  • Maßgescheidert
  • Einfach

Zum myPNOZ Creator

Modulares Sicherheitsrelais myPNOZ

myPNOZ - ein schneller Überblick

In drei Schritten zu Ihrem modularen Sicherheitsrelais

myPNOZ You Create Icon

You create

Mit dem benutzerfreundlichen myPNOZ Creator erstellen Sie einfach Ihr individuelles myPNOZ. Sie wählen die benötigten Sicherheitsfunktionen und der myPNOZ Creator stellt die optimal passende Hardware zusammen. Mit der Simulations-Funktion überprüfen Sie Ihre Zusammenstellung. Passt alles, ist Ihr myPNOZ mit wenigen Klicks bestellt.

  • Individuell
myPNOZ We Build Icon

We build

Jedes myPNOZ wird gemäß Ihrer individuellen Konfiguration maßgeschneidert von uns in Losgröße 1 vormontiert. Zudem parametrieren wir es nach Ihren Vorgaben, z.B. hinsichtlich Startart oder Zeitverzögerung für Sie. Nach einem Systemtest wird Ihr modulares Relais an Sie versendet.

  • Maßgeschneidert
myPNOZ You Install Icon

You install

myPNOZ ist schnell und einfach zu installieren. Sie erhalten Ihr einsatzbereites myPNOZ ready for Plug-and-play’. Sie benötigen für die Inbetriebnahme keine Software. Und auch der Verkabelungsaufwand hat sich deutlich reduziert.

  • Einfach

Die Produktfeatures

Das modulare Sicherheitsrelais überzeugt durch maßgeschneiderte Sicherheit und die cleveren Produktfeatures. Es besteht aus einem Kopfmodul und maximal acht Erweiterungsmodulen und sorgt für die sichere Überwachung von 2 bis 16 Eingangsfunktionen wie z.B. Not-Halt, Schutztüre, Sicherheitslichtgitter, Zweihand IIIA/C und Zustimmtaster.

  • Übergeordnete Sicherheitsfunktion und Spannungsversorgung über Kopfmodul
  • Je vier Eingangsmodule, Ausgangsmodule und Ein-/Ausgangsmodule verfügbar
  • Überwachung von Maschinenteilen in unabhängigen Sicherheitszonen
  • Verbindung der Module über BUS-Stecker
  • Zwei Sicherheitseingänge pro Eingangsmodul, wahlweise UND-/ODER-verknüpft
  • Ausgangsmodule mit Relais- oder Halbleiterausgängen mit/ohne Zeitverzögerung
  • Erweiterung und Austausch von Modulen im eingebauten Zustand
  • Diagnose per LED-Anzeige

Fünf Gründe für den Einsatz von myPNOZ

Kosten sparen Icon

Sie sparen Kosten
– pay what you need

Aus der Vielzahl der verfügbaren Module wählen Sie bzw. wählt der myPNOZ Creator nur die mit den Funktionen, die Sie wirklich benötigen. Ändern sich Ihre Anforderungen kann myPNOZ jederzeit verändert und erweitert werden – das bietet Ihnen maximale Flexibilität.

Zeit sparen Icon

Sie sparen Zeit
– schnelle und einfache Inbetriebnahme

Ihr myPNOZ erhalten Sie von uns vormontiert, eingestellt und getestet. Bereit für die „Plug-and-play“-Inbetriebnahme ohne zusätzliche Software und ohne aufwendiges Verdrahten.

Verfügbarkeit erhöhen Icon

Sie erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Anlage
– abschalten, wo es drauf ankommt

Mit myPNOZ können Sie Anlagenteile unabhängig voneinander in separaten Sicherheitszonen überwachen. Zudem ist es möglich wahlweise ODER-Verknüpfungen zwischen Eingangsfunktionen zu realisieren.

Fehlervermeidung Icon

Sie vermeiden Fehler
– null Programmierkenntnisse erforderlich

Im myPNOZ Creator definieren Sie die benötigten Sicherheitsfunktionen. Der myPNOZ Creator wählt automatisch die optimal passende Hardware und die entsprechende Reihenfolge der Module.

Platzsparend Icon

Sie sparen Platz
– weniger Module und schmale Baubreite

Jedes Eingangsmodul überwacht zwei sichere Eingangsfunktionen, wodurch Sie weniger Module benötigen. Zudem überzeugt myPNOZ durch schmale Baubreiten von 12,5 mm bzw. 17,5 mm.

Fyler myPNOZ

Jetzt den Flyer zu myPNOZ runterladen!

In unserem Flyer haben wir alle Informationen zum modularen Sicherheitsrelais myPNOZ für Sie zusammengefasst.

Flyer runterladen!

So setzen Sie das modulare Sicherheitsrelais myPNOZ ein

Egal ob Sie eine kleine Applikation mit nur zwei sicheren Eingangsfunktionen absichern wollen oder größere Anwendungen mit bis zu 16 Eingangsfunktionen.
Das modulare Relais myPNOZ deckt ein breites Einsatzgebiet ab und ist an nahezu jeder automatisierten Anlage einsetzbar.

Durch die einfache Handhabung und den modularen Aufbau ist das modulare Relais jederzeit flexibel anpassbar und erweiterbar.
Erfahren Sie in unserem Anwendungsvideo mehr über die Features und Einsatzmöglichkeiten von myPNOZ.

Jetzt Ihr myPNOZ erstellen!

Weitere Informationen

Person am myPNOZ Creator

Mehr Informationen zum myPNOZ Creator

Erfahren Sie hier mehr zum myPNOZ Creator und dem innovativem Bestellprozess.

Mehr erfahren!

 

myPNOZ Erweiterungsmodule

Zu den myPNOZ Modulen

Erfahren Sie hier mehr über die Eigenschaften der Module des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ.

Mehr Informationen!

Flyer myPNOZ

Flyer zu myPNOZ herunterladen!

In unserem Flyer haben wir alle Informationen zum modularen Sicherheitsrelais myPNOZ für Sie zusammengefasst.

Flyer herunterladen!

Unverbindlich Kontakt aufnehmen

Haben Sie noch Fragen zu myPNOZ?

Für Fragen Rund um das modulare Sicherheitsrelais myPNOZ sind wir persönlich für Sie da.

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at