Modbus

Das Modbus-Protokoll ist ein Kommunikationsprotokoll, basierend auf einer Master/Slave- bzw. einer Client/Server- Architektur. Es handelt sich um ein offenes Protokoll, dass 1979 von Gould-Modicon für die Kommunikation zwischen speicherprogrammierbaren Steuerungen entwickelt wurde.
Seit 2007 ist die Version Modbus TCP Teil der Norm IEC 61158.


Aufbau eines Modbus-Netzes

Ursprünglich wurde das Modbus-Protokoll für die serielle Kommunikation zwischen Geräten entwickelt. In einem Modbus Netz können ein Master und mehrere Slaves miteinander verbunden werden.
Dabei werden drei Betriebsarten unterschieden:

  • Modbus ASCII
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP

Jeder Teilnehmer besitzt eine eindeutige Adresse, wobei die Adresse 0 für einen Broadcast reserviert ist. Die Teilnehmer senden ihre Nachrichten über den Bus.


Folgende Produktgruppen verfügen über eine Modbus-Schnittstelle:

Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti - Kommunikationsmodule

Konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZmulti Mini - Kommunikationsmodule

Konfigurierbares Steuerungssystem PNOZmulti 2 - Kommunikationsmodul

Steuerungen PSSuniversal PLC und PSSuniversal multi

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld