Österreich | deutsch

100BaseT4

Ethernet-Standard

  • Übertragungsrate: 100 MBit/s
  • max. Segmentlänge: 100 m
  • Medium: UTP-Kabel, 4 Adernpaare, Kategorie -3, -4, -5
  • Impedanz des Kabels: 100 Ohm
  • Anschluss: 8poliger RJ45-Stecker
  • Topologie: Punkt-zu-Punkt, Stern (über Hub)

Mit der Definition von 100BaseT4 wird die physikalische Topologie von der logischen getrennt. Die Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MBit/s bei gleichzeitiger Einhaltung der Kategorie-3-Bandbreite von 25 MHz wird unter anderem auch durch die Verwendung aller vier Adernpaare erzielt. Für jede Datenrichtung werden bei 100BaseT4 immer 3 Paare gleichzeitig verwendet werden.