Eine elektrisch angetriebene Maschine muss so konzipiert, gebaut und ausgerüstet sein, dass alle Gefahren aufgrund von Elektrizität vermieden werden oder vermieden werden können. Die häufigste elektrische Gefahr ist der elektrische Schlag. Durch elektrischen Strom können unumkehrbare Auswirkungen auf das Nerven- und Muskelsystem sowie Wärmewirkungen verursacht werden. Außerdem können infolge von Überlastung, Lichtbögen oder statischen Entladungen Brände entstehen.
Sichere elektrische Ausrüstung von Maschinen
Maschinen sind so auszurüsten, dass die direkte Berührung stromführender Leiter oder leitender Teile, die gewöhnlich unter Spannung stehen, vermieden wird. Der Hersteller hat auch Gefahren vorzubeugen, die durch indirekten Kontakt mit einer Masse oder einem zufällig unter Spannung stehenden Teil entstehen.
Normen für die elektrische Ausrüstung
Norm | Titel |
---|---|
EN 60204-1 | Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung - Teil 1: Allgemeine Anforderungen |
EN 60947-1 bis 8 | Niederspannungsschaltgeräte Teil 1: Allgemeine Festlegungen/ Teil 8: Auslösegeräte für den eingebauten thermischen Schutz (PTC) von rotierenden elektrischen Maschinen |
DGUV Vorschrift 3 | Unfallverhütungsvorschrift - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at