Österreich | deutsch

Kleinsteuerungen

Software Kleinsteuerungen

Welche unterschiedlichen Lizenzmodelle gibt es beim Softwaretool PNOZmulti Configurator?

  • Demo License: Nach erfolgreicher Installation steht der Configurator in der Demo-Version zur Verfügung. Für erste Tests, bzw. das Kennenlernen der Software wird nicht mehr benötigt.
     
  • Basic License: Einzelplatzlizenz, ausgestellt auf einen Eigentümer (Angabe des Firmennamens und Standort/Projekt ist notwendig).
     
  • User License: Preisreduzierte Lizenz für einen zusätzlichen Arbeitsplatz, ausgestellt auf den Eigentümer einer Basis-Lizenz.
     
  • Lite Licence: Lizenz mit der Einschränkung auf die Basisgeräte PNOZ m0p und die Basisgeräte PNOZmulti Mini zur Nutzung an einer Arbeitsstation.
     
  • Multi User License: Mehrplatzlizenz, Staffelung nach Anzahl der Arbeitsplätze (bis 25, 50, 100 und über 100).
     
  • Project License: Lizenz zur Nutzung der Software innerhalb eines vertraglich begrenzten Rahmens.
     
  • Basic/User/Multi User/Project Upgrade License: Preisreduzierte Lizenz für Eigentümer einer Lizenz zum Wechsel auf eine neuere Version der Software.
     
  • Time Limited License: Auf 2, 3 oder 4 Monate begrenzte Basis-Lizenz.