Österreich | deutsch

Kleinsteuerungen

Konfigurierbare Kleinsteuerungen PNOZmulti

Welche Protokolle werden von den Ethernet Schnittstellen der Kleinsteuerungen PNOZmulti unterstützt (PNOZ m1p ETH, PNOZ mmc1p ETH, PNOZ m ES ETH)?

Es wird Modbus TCP und TCP/IP unterstützt. Das Basisgerät PNOZ m B1 des konfigurierbaren Steuerungssystems PNOZmulti 2 hat Modbus TCP on-board.

Hinweis: viele Siemens Steuerungen unterstützen das TCP/IP Protokoll (sofern eine PROFINET-Schnittstelle vorhanden ist). Darüber lässt sich eine Verbindung ohne ein zusätzliche Feldbusmodul realisieren.