Österreich | deutsch

Sensorik

Lichtschranken PSENopt

Was versteht man unter einer Auflösung eines Lichtgitters?

Unter Auflösung der Vorrichtung wird die Mindestgröße eines matten Objekts verstanden, durch den mindestens einer der den Abtastbereich bildenden Strahlen mit Sicherheit verdunkelt werden kann.

Die Auflösung ist stark von der Seite des Körpers abhängig, der geschützt werden muss.

  • Fingerschutz = 14mm
  • Handschutz = 30mm