Taster-Unit PITgatebox

Einfache Bedienung Ihres Schutztürsystems

Taster-Unit PITgatebox

Mit der Taster-Unit PITgatebox können Sie einfach und flexibel Schutztürschalter und -systeme ansteuern. Durch die Integration von PITreader kommt ein weiterer Sicherheitsfaktor hinzu – die Authentifizierung des Benutzers. Dies ermöglicht es Benutzerberechtigungen vor Bedienung der Türe per RFID Schlüssel zu prüfen. Je nach Qualifikation und Aufgabe der Mitarbeiter kann so sichergestellt werden, dass der richtige Personenkreis Zugang zur Anlage hat.

Befehle wie Aktivieren, Stopp oder das Quittieren Ihrer Maschine lassen sich nach erfolgter Authentifizierung steuern. Somit ist Ihre Maschine optimal gegen Fehlbedienung oder gar Manipulation geschützt. Dank des schlanken Designs lässt sich die robuste Bedieneinheit einfach und schnell an handelsüblichen Profilsystemen montieren.

 

Die PITgatebox mit PITreader ist in zwei vorkonfigurierten Varianten mit oben- bzw. untenliegendem Kabelabgang erhältlich und bietet Ihnen dabei maximale Flexibilität für Ihre individuelle Anwendung.
Insbesondere in Verbindung mit den sicheren Schutztürsystemen PSENmlock und PSENslock bildet die PITgatebox eine modulare, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Schutztürlösung aus einer Hand.

 

Notwendiges Zubehör an Kabeln, Steckern und Adaptern finden Sie im Bereich Anschlusstechnik

NEW: Taster-Unit PITgatebox mit PITreader – Bedieneinheit mit Zugangsberechtigungssystem

Mittels individueller RFID-Keys können sich Mitarbeiter über die PITgatebox mit integriertem PITreader authentifizieren. Dadurch wird sichergestellt, dass nur berechtigte Mitarbeiter Zugang zur Anlage haben und Befehle wie Aktivieren, Stopp oder das Quittieren der Maschine durchführen können. In Verbindung mit dem modularen Schutztürsystem vereinen Sie Safety- & Security-Aspekte für eine umfassende Schutztürabsicherung mit Zugangsberechtigung optimal.

Taster-Unit PITgatebox mit PITreader

Taster-Unit PITgatebox: neue Varianten für mehr Flexibilität

Taster-Unit PITgatebox

Die Taster-Unit PITgatebox ist in zahlreichen neuen Varianten verfügbar und ermöglicht Ihnen einen noch flexibleren Einsatz für Ihrer individuelle Schutztürlösung. Entdecken Sie die verschiedenen Kombinationen aus Drucktastern, Schaltern und Not-Halt-Tastern.

Finden Sie hier die neuen Varianten 

Die Vorteile der Bedieneinheit PITgatebox auf einen Blick

  • einfache Bedienfunktion trifft auf Hochwertigkeit in Qualität und Design
  • PITreader mit RFID-Schlüssel für die Aktivierung der PITgatebox
  • hochwertiges Zinkdruckguss-Metallgehäuse in IP65 mit hoher Robustheit gegen Schock, Vibration und Kollision
  • schmales Gehäuse für eine platzsparende Installation an handelsüblichen Alu-Profilsystemen
  • flexible Montage dank integrierter drehbarer Montagewinkel
  • einfache und schnelle Installation ohne Verdrahten dank M12, 12-poligem Anschluss

Einsatz und Anwendungen der Taster-Unit

  • Einsatz der Taster-Unit zur Ansteuerung von Maschinen (z.B. Pressen) und Anlagen
  • vielfältig mit Schutztürsystemen wie PSENmlock oder PSENslock nutzbar, z.B. an Schiebe- und Schwingtüren
  • Erfüllung von Befehlen im Maschinen- und Anlagenbau wie Aktivieren, Stopp oder Quittieren der Anlage

Unser Produktspektrum:

Taster-Unit PITgatebox

Die Taster-Unit zur Ansteuerung von Schutztürschaltern und -Systemen sowie zum Aktivieren, Stopp und Quittieren von Maschinen und Anlagen in vier vorkonfigurierten Varianten.

Zubehör für die Taster-Unit PITgatebox

Finden Sie hier unser Zubehör und Ersatzteile für die Taster-Unit PITgatebox.

Taster-Unit PITgatebox mit PITreader

Bedieneinheit mit Zugangsberechtigungssystem zur Ansteuerung von Schutztürschaltern und -Systemen.
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at