IEC 61800-5-2 (Avrupa'da EN 61800-5-2) standardı, "ayarlanabilir hızlı elektrikli güç tahrik sistemleri"nin fonksiyonel emniyet gereksinimleri ile ilgilenir. IEC/EN 61800 uluslararası standart serisi bölüm 5-2, entegre emniyet fonksiyonları olan elektrikli tahrik sistemlerine yönelik bir ürün standardıdır. Bölüm 5-2'de, emniyetli tahrik sistemlerinin geliştirilmesine yönelik gereksinimler fonksiyonel emniyet hususları açısından belirtilir.
Üreticiler, normatif regülasyonları uygulayarak ve bunlara uyarak tesis ve makinelere kapsayıcı EN / IEC 61508 (elektrik ve elektronik sistemlerin fonksiyonel emniyetine yönelik genel standart), EN / IEC 62061 (makine kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti) ve EN ISO 13849 (makine emniyeti) standartlarının teknik özelliklerine uygun olarak emniyetli tahrikler takabilirler.
EN 61800-5-2 standardı, emniyet işlevlerini durma işlevlerine ve emniyetli hareket işlevleri veya emniyetli fren işlevleri gibi çeşitli emniyet işlevlerine ayırır.
Akslardaki emniyet göz önünde bulundurulduğunda, ana faktörler, aksların beklenmedik şekilde çalışmasını engellemek ve tehlike durumunda hareketli aksları emniyetli bir şekilde kapatmaktır. EN / IEC 61800-5-2'de, EN / IEC 60204-1'in üç durdurma kategorisi 0, 1 ve 2'ye karşılık gelen üç durdurma fonksiyonu tanımlanır:
| EN / IEC 60204-1 | EN / IEC 61800-5-2 |
| Durdurma kategorisi 0 | Emniyetli tork kapatma STO |
| Durdurma kategorisi 1 | Emniyetli durdurma 1 SS1 |
| Durdurma kategorisi 2 | Emniyetli durdurma 2 SS2 |
Arıza veya sınır değer ihlalleri emniyet fonksiyonlarıyla tespit edilirse tanımlanmış tepki fonksiyonları başlatılmalıdır. EN / IEC 61800-5-2 standardında sıklıkla hız ve pozisyonların sınırlandırılmasından bahsedilir. Bu, bir sınır değerin ihlal edilmesi halinde, motor durdurma işlevi olarak reaksiyon işlevi başlatılarak gerçekleştirilir. Sınır değer ihlali durumunda doğrudan kapanmanın sadece tek bir aks tarafından bildirildiği ve daha yüksek seviyeli bir emniyet kontrol sisteminin tüm aks sisteminde koordineli olarak frenleme sağladığı uygulamalar da vardır. Aynı şekilde, harici izleme cihazları yalnızca sınır değer ihlallerini rapor edebilir. Normatif emniyet işlevlerinin gereksinimleri emniyetli bir kapatma yoluyla birlikte yerine getirilebilir. PMCprotego DS ürünümüzü kullanarak tahrik entegreli hareket izleme çözümü uygulanabilir.
Durdurma işlevlerine ek olarak, EN/IEC 61800-5-2 ayrıca işletme sırasındaki riskleri azaltması amaçlanan “emniyetli hareket işlevlerini” açıklar. Emniyetli izleme işlevi, tamamlayıcı bir emniyet işlevi olarak düşünülebilir: izleme işlevi, normatif hareket işlevine dayanır. Sınır değerler için ayarlanan parametrelerin aşılması bildirilir, ancak bir hata reaksiyonu işlevini tetiklemez.
Pilz'in ürünlerindeki emniyetli hareket izlemeye güvenin!