Doğrudan ülkenizin Pilz anasayfasına gitmek için, lütfen haritadan konumunuzu seçin. Ülkenizi seçemiyorsanız, buraya tıklayın: Genel site

Kapat
Türkiye | türkçe

Küçük kontrol sistemleri PNOZmulti 2 kullanılarak emniyetli hareket izleme

Sürücüleriniz için emniyetli izleme

PNOZmulti 2 küçük kontrol sistemleri

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir sistemlere ilişkin emniyetli hareket izleme modülleri, sürücülerinizin emniyetli bir şekilde izlenmesini sağlar. Bri PNOZ m B0 veya PNOZ m B1 temel ünite ile bir veya iki ekseni izleyin. PNOZmulti 2 için emniyetli hareket izleme modülleri, yazılım aracı PNOZmulti Konfigüratör kullanılarak kolaylıkla konfigüre edilir. Araç, daha sonra Hareket İzleme modülünde doğrudan çalıştırılabilecek olan bağımsız modül programını (mIQ) konfigüre etmek için kullanılabilir. Bu, kullanıcı olarak size önemli avantajlar sunmaktadır: genişletme modülünde yerel uygulamayla hız veya dönme hızı gibi birlikte birçok izleme alanının ayrıntılı bir şekilde konfigürasyonu mümkündür. Bu, kullanıcı olarak size daha fazla esneklik sağlar. Ayrıca kullanışlı arıza tespit tesisleri ve geniş çeşitlilikteki fieldbus ve iletişim seçenekleri sağlanmaktadır.

Tüm standart artımlı kodlayıcılar, özellikle yüksek dayanıklılık ile karakterize edilen endüstriyel bir arayüz ile sürücüye özel bağlantı kabloları kullanılarak bağlanabilir.

Sizin için faydaları

  • EN 61800-5-2 (ayarlanabilir hızlı elektrikli güç sürücü sistemleri için) doğrultusunda emniyet fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi
  • Yeni modül programı teknolojisinde (mIQ) maksimum esneklik: PNOZmulti Konfigüratör'ün her zamanki kolaylığıyla konfigüre edilebilir
  • Hızlı tepki süreleri: temel birim üzerindeki yükü hafifletir
  • Maksimum emniyet: PNOZmulti Configurator'daki onaylı yazılım blokları aracılığıyla fonksiyonların kolayca yapılandırılması
  • Yüksek kullanılabilirlik: Kapsamlı hareket izleme fonksiyonları
  • Verimli tesisler ve makineler: PNOZmulti ile maliyetleriniz azalır ve maksimum emniyet sağlarsınız
  • Sektörle uyumlu arayüz Mini I/O ile tüm ortak artımlı kodlayıcılarla bağlantı

Bir emniyetli hareket izleme modülünün özellikleri

Bir emniyetli hareket izleme modülünün özellikleri
  • Konfigüre edilebilir kontrol sistemi PNOZmulti 2’nin bir temel ünitesine (PNOZ m B1 veya PNOZ m B0) bağlantı için
  • PNOZmulti Configurator’de konfigüre edilebilir
  • 1 eksenin (PNOZ m EF 1MM) veya 2 bağımsız eksenin (PNOZ m EF 2MM) izlenmesi
  • Yakınlık anahtarı ve kodlayıcı ile değer alımının ölçülmesi
  • İzleme fonksiyonları:

– Güvenli hız izleme (SSM)

– Güvenli hız aralığı izleme (SSR-M)

– Güvenli hareket yönü izleme (SDI-M)

– Güvenli işletme duruşu izleme (SOS-M)

– Güvenli duruş 1 izleme (SS1-M)

– Güvenli duruş 2 izleme (SS1-M)

– Analog gerilim (takip S)

PNOZmulti 2 ile emniyetli izleme fonksiyonları

SS1 – Güvenli duruş 1

Motora giden güç kaynağı kesintiye uğradıktan sonra “emniyetli duruş 1” fonksiyonu ile sürücü kontrollü duruşa getirilir. Bekleme durumundaysa, sürücü herhangi bir tehlikeli hareket oluşturamaz.

SS1 – Güvenli duruş 1

SS2 – Güvenli duruş 2

“Güvenli duruş 2” fonksiyonu ile sürücü kontrollü duruşa getirilir ve ardından “emniyetli işletme duruşu” başlatılır. Bir “emniyetli işletme duruşunda” sürücünün kontrol fonksiyonları tam olarak korunur

SS2 – Güvenli duruş 2

SSR - Güvenli hız aralığı

Maksimum hız belli bir değeri geçmemeli ve minimum hız belli bir değerin altına inmemelidir. Bu sınırlardan herhangi biri geçilirse, sürücü kapanır.

SSR - Güvenli hız aralığı

SSM – Güvenli hız izleme

SSM – emniyetli hız izleme, motor hızının tanımlı bir limit değerin altında olup olmadığını belirtmek için emniyetli bir çıkış sinyali verir.

SSM – Güvenli hız izleme

SDI – Güvenli yön

Bir sürücü sadece bir (tanımlı) yönde hareket edebilir. Belirtilen yön ihlal edildiğinde, sürücü emniyetli bir şekilde kapanır.

SDI – Güvenli yön

SOS - Güvenli çalışma durdurma

SOS - Güvenli işletme duruşu - hareket işlevi eksenin ulaştığı durma konumunu izler ve konum penceresinden sapmaları engeller. Sürücünün kontrol fonksiyonları tam olarak korunur. Konum izlenen pencerenin dışına doğru saparsa, sürücü emniyetli bir şekilde kapanır.

 

Yazılım aracı PNOZmulti Konfigüratör’deki farklı bloklar ile, emniyet fonksiyonları hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir

SOS - Güvenli çalışma durdurma