Büyük Britanya, 31.12.2020 tarihinde AB’den ayrıldı. Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkışı, tesis ve makine üreticileri için ciddi etkiler ortaya çıkarıyor. Bunların neler olduğunu açıklayacağız:
Ayrıntılı bilgi
Ancak, mevcut yönetmelikler yürürlükte kalacaktır!
Büyük Britanya'da, iş ekipmanı yönetmeliklerinin özel kullanımı şu şekilde geçerlidir: Çalışma Donanımı Tedariki ve Kullanımı Yönetmeliği (PUWER).
Bu yönetmelik, çalışanların çalışma esnasında kullandığı tüm çalışma donanımını - çekiçten mekanik preslere ve motorlu araçlara kadar - kapsar. İş ekipmanının "kullanımı" aynı zamanda iş ekipmanının bakımını, temizliğini, taşınmasını veya hizmete alınmasını da kapsar.
PUWER yalnızca uygun iş ekipmanının temin edilmesini ve doğru bir şekilde bakımının yapılmasını değil, ayrıca bu ekipmanların kullanımından kaynaklı risklerin önceden önlenmesini de içerir.