Applicativo software PNOZmulti Configurator

L’originale per la configurazione del circuito di sicurezza per i moduli compatti PNOZmulti

Configurazione del circuito di sicurezza per i moduli compatti PNOZmulti

Con PNOZmulti Configurator è possibile realizzare un circuito di sicurezza al PC con estrema semplicità. Il tool di configurazione fornisce un valido supporto in fase di progettazione, configurazione, documentazione e messa in servizio dei moduli compatti Pilz.

L'interfaccia operatore grafica in ambiente Windows® dispone di tutti gli elementi necessari per il circuito di sicurezza sotto forma di icone o nei menu di selezione. Durante la configurazione del circuito di sicurezza è disponibile la guida on-line con la documentazione. Una volta terminata la configurazione, il tool verifica la presenza di eventuali errori nel circuito.

Dalla versione software 10.9 di PNOZmulti Configurator è possibile testare il programma applicativo configurato utilizzando la funzione "Simulazione" già prima della messa in servizio.

In questo modo, il circuito di sicurezza configurato è protetto da modifiche involontarie e certificato. È sempre possibile modificare o ampliare le configurazioni non certificate del circuito di sicurezza. È sufficiente richiamarle in PNOZmulti Configurator! È possibile inoltre stampare la configurazione e utilizzare questa documentazione per esigenze future.

Conosci già la seconda generazione di moduli compatti PNOZmulti 2? Una storia di successo che continua!

Software PNOZmulti Configurator – Novità per la versione 11.3

Moduli funzionali Laser scanner per PSENscan, Motion Monitoring per sistemi AGV

Dalla versione software 11.3.0, i nuovi moduli sono responsabili di un controllo flessibile ed estremamente sicuro di:

Il modulo funzionale di selezione delle zone consente di realizzare soluzioni produttive per la messa in sicurezza delle zone pericolose fisse e mobili in combinazione con il laser scanner di sicurezza PSENscan per il controllo di aree bidimensionali. È quindi possibile monitorare in sicurezza, ad esempio, celle robotizzate oppure assicurare lo svolgimento efficiente di processi nella logistica o in ambiente di produzione.

Per il controllo dei sistemi di trasporto senza conducente (AGV) sono disponibili i moduli software Motion Monitoring come il controllo del movimento sincrono sicuro e 3 moduli aggiuntivi per il controllo della posizione sicuro (Safe Position Comparison, Safe Position Range und Safe Position Monitoring). L’impiego di questi moduli avviene in combinazione con i moduli di Motion Monitoring sicuri PNOZmulti 2.

– In fase di controllo del movimento sincrono sicuro vengono confrontati 2 assi – Il confronto è possibile con velocità maggiore, minore o identica. All’interno dell’applicativo software sono definibili range di tolleranza per un’applicazione ancora più flessibile. PNOZ m EF 2MM è il modulo ideale per questi scopi. La rilevazione sicura di scostamenti nel funzionamento sincrono di due assi protegge persone e macchine. Inoltre, con gli assi sincronizzati, è possibile monitorare anche il funzionamento sincrono. Il controllo e il confronto dei due assi motori di un AGV consentono di rilevare in sicurezza i percorsi.

– Implementando il controllo della posizione sicuro è possibile monitorare posizione e zona della posizione di un asse. In aggiunta è possibile installare i moduli PNOZ m EF 1MM/2MM/1MM 2DO. Asse sterzante e posizione attuale di un asse possono essere controllati in modo sicuro dopo avere impostato un contrassegno di riferimento per il rilevamento del punto zero.

I vantaggi:

  • Massima flessibilità grazie alla configurazione del programma modulo
  • Soluzioni di sicurezza per la protezione di zone pericolose fisse e mobili con il laser scanner PSENscan
  • Parametrizzazione semplice, grazie a software, di funzioni di safety per Motion Monitoring per il controllo sicuro di sistemi di trasporto senza conducente (AGV)
  • Applicativo software implementabile senza costi di licenza

Scaricalo ora! Versione 11.3 PNOZmulti Configurator - Nessun costo di licenza

Software PNOZmulti Configurator – Novità per la versione 11.2

Ecco le novità della versione 11.2.0:

  • Soluzione “Key in pocket”:

Per garantire la massima sicurezza durante la manutenzione e la protezione dal riavvio non autorizzato si può optare per l’impiego combinato dei moduli compatti PNOZmulti 2 e delle unità di controllo PITreader con tecnologia RFID. Tre nuovi elementi funzionali nell’applicativo software consentono di implementare una gestione sicura dell’accesso e del riavvio per macchine e impianti. Nel programma applicativo vengono salvate in un elenco tutte le chiavi registrate. L’abilitazione al riavvio della macchina avviene solo dopo il logout di tutte le chiavi. La possibilità di manipolazione è esclusa: la chiave non deve rimanere in PITreader né quando si accede né quando si lascia l’impianto. L’elemento Blind Spot richiede che in caso di zone con punti ciechi debba esser eseguito un controllo dell’impianto prima di procedere al riavvio. In questo modo, è possibile mettere in sicurezza con flessibilità gli interventi di manutenzione a macchine e impianti. L’accesso e l’uscita possono essere eseguiti a ogni riparo con un notevole risparmio di tempo, in particolar modo sugli impianti più grandi.

  • Dispositivo base stand-alone PNOZ m C0 con security key:

Il previsto nuovo Regolamento Macchine (che sostituirà la Direttiva Macchine) richiede meccanismi di security che impediscano l’accesso ai dati dei dispositivi. Le funzionalità di security sono già state recepite da PNOZ m C0. PNOZmulti 2 è quindi ben equipaggiato per il futuro.

  • Monitoraggio sicuro dei valori analogici:

Per il modulo di ingresso analogico sicuro PNOZ m EF 4AI sono disponibili due nuovi elementi funzionali nella configurazione del programma modulo. L’elemento di differenziazione rileva una modifica del valore analogico lungo un periodo di tempo determinato. L’elemento “rampa” viene implementato quando si intende controllare se un valore si muove entro limiti superiori e inferiori specificati. Se il valore scende sotto il livello minimo o supera il livello massimo della tolleranza consentita, PNOZmulti 2 avvia misure correttive appropriate. Sia che si tratti di monitorare il livello di riempimento, la temperatura, la pressione, la velocità o altri valori, i tuoi processi sono sicuri.

  • Fino a 84 uscite standard sul dispositivo base PNOZ m B1:

È possibile collegare fino a 6 moduli di uscita PNOZ m ES 14 DO al dispositivo base PNOZ m B1. Si attivano quindi in modo conveniente spie luminose, lampade di segnalazione, retroilluminazioni e molti altri task standard.

Applicativo software PNOZmulti Configurator - Versione 11 completa disponibile senza costi di licenza!

Per il modulo di sicurezza compatto configurabile PNOZmulti 2 è disponibile la versione 11.0 nel rispettivo tool software PNOZmulti Configurator. Scaricare, installare, aprire e lavorare in modo intuitivo a costo zero! L’applicativo software è garanzia di sicurezza allo stato dell’arte e da anni rappresenta il benchmark tra i software per la Safety.

Base gratuita per l’automazione!

A partire dalla versione 11, la licenza è soggetta a una modifica sostanziale: il tool software PNOZmulti Configurator può essere utilizzato ora con la funzionalità “Basic” completamente senza costi di licenza. È possibile scaricare gratuitamente il software e implementarlo quindi nei progetti di automazione. Gli elementi “Advanced” del software restano, invece, soggetti a licenza.

Novità importanti della versione 11

  • Versione “Basic” senza costi di licenza
  • Nuova architettura software con performance incrementata
  • Supporta il sistema Windows 64 bit
  • Razionalizzazione della gamma di prodotti: tutti i dispositivi base di seconda generazione come PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner e anche il nuovo dispositivo base PNOZ m B0.1
  • Tutti i moduli di espansione PNOZmulti 2

La versione 11 viene impiegata per creare nuovi progetti PNOZmulti 2, per aprire e modificare i progetti PNOZmulti 2 esistenti. Per la messa in servizio e la manutenzione sono sempre disponibili Powerflow, Diagnostica, Error Stack, ecc.

Versione 10.14 “long-term-supported” (rilascio: luglio 2021)

  • Con hardware della famiglia di prodotti PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic e PNOZmulti Mini
  • Versione implementabile per migrare progetti PNOZmulti Classic o Mini a PNOZmulti 2
  • Progetti PNOZmulti Classic/Mini - Aprire, elaborare, creare progetti
  • Nuovo hardware PNOZmulti 2 supportato solo a partire da versione 11.0 e successive

Ulteriori informazioni:

Flyer Moduli compatti di sicurezza PNOZmulti Configurator Versione 11

I vantaggi in breve

  • Software con moduli predefiniti e certificati
  • Possibilità di apportare modifiche e adeguamenti successivi nella configurazione in modo semplice
  • Riduzione dei tempi di fermo macchina ed elevata disponibilità degli impianti grazie a una diagnostica semplice ed efficiente
  • Standard di sicurezza internazionale per diverse funzioni di automazione e svariati sistemi di comunicazione
  • Rapidità di messa in servizio e costi di cablaggio estremamente ridotti – Prova per credere!

Le caratteristiche in breve

Configurazione invece di cablaggio del circuito di sicurezza

  • Intuitivo: creare il proprio circuito di sicurezza è un gioco da ragazzi
  • Liberamente configurabile: tutti gli ingressi e tutte le uscite possono essere parametrizzati nell’applicativo software in modo semplice e agevole con pochi click
  • Grazie a operatori logici, ingressi e uscite possono essere collegati a un circuito di sicurezza tramite drag & drop
  • Tutti gli elementi di ingresso, di uscita e logici possono essere selezionati dal desktop

Verifica e controllo automatici di errori e guasti, protezione contro eventuali modifiche

  • Sicuro: l’applicativo software verifica la presenza di eventuali errori, guasti o anomalie nel circuito di sicurezza creato
  • Protetto: la configurazione finale può essere certificata così da essere protetta da modifiche involontarie
  • Flessibile: i circuiti non certificati possono essere elaborati, modificati o ampliati in qualsiasi momento
  • Semplice: per documentazione, è possibile stampare la configurazione del circuito

La gamma di prodotti Pilz: Applicativo software PNOZmulti Configurator

Licenze PNOZmulti Configurator

Per poter utilizzare tutta le potenzialità di PNOZmulti Configurator è necessario acquistare una licenza: a seconda delle esigenze sono disponibili diverse alternative, dalla licenza base alla licenza per l'upgrade dei progetti.