Il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock gestisce l’interblocco e il bloccaggio sicuri per la protezione di persone e del processo fino alla massima categoria di sicurezza PL e.
La funzione di blocco di sicurezza è realizzata mediante il relativo comando bicanale. L’interruttore è quindi la soluzione ideale, in particolar modo per l’utilizzo su macchine con un’inerzia pericolosa, dove è necessario un bloccaggio di sicurezza fino a PL d o PL e.
Utilizzato in combinazione con la tecnica di controllo Pilz rappresenta una soluzione sicura e completa per il controllo e il comando del bloccaggio dei dispositivi di protezione mobili.