Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate

Due in uno – Risparmio di spazio e versatilità.

Il sistema integrato per il controllo dei ripari mobili

Immagine prodotto Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate

Il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate offre due funzioni integrate in un unico sistema: il bloccaggio di sicurezza combinato agli elementi di comando adatti. Tutto in un solo prodotto!

Questo sistema per ripari mobili offre notevoli vantaggi grazie all’elevato grado di flessibilità! È possibile scegliere tra svariati elementi di comando, come pulsanti, interruttori a chiave e pulsanti luminosi, oltre ad arresto di emergenza e sblocco di fuga. Sono inoltre disponibili maniglie per ogni esigenza. Una soluzione versatile per i tuoi ripari mobili.

Il sistema per ripari mobili ottimizzato PSENmgate - estremamente compatto e versatile.

I controlli dei ripari mobili di Pilz sono di comprovata efficacia in numerose applicazioni di impiego quotidiano all’interno di ambienti gravosi. La nuova generazione ottimizzata della gamma PSENmgate offre ora ancora più vantaggi. PSENmgate combina infatti, in un unico prodotto, l’efficacia del bloccaggio di sicurezza PSENmlock con gli elementi di comando dell’unità pulsanti PITgatebox. Rispetto al suo predecessore PSENsgate, PSENmgate è più piccolo del 43% e permette un risparmio di spazio notevole sulla macchina.

 

Immagine prodotto Sistema di sicurezza per ripari mobili

Molteplici versioni per una vasta gamma di applicazioni

Gruppo di prodotti PSENmgate

Hai bisogno di un maggior numero di funzioni di comando direttamente sui ripari mobili? La situazione di installazione e montaggio del tuo impianto richiede una gestione e organizzazione dei cavi verso l’alto? La versione di PSENmgate con alloggiamento lungo offre quattro elementi di comando integrati e un arresto di emergenza. Questo consente di implementare comodamente numerose funzioni di comando e controllo. Inoltre, nelle versioni con alloggiamento lungo o corto, è possibile scegliere se i cavi debbano andare verso l’alto o verso il basso.

  • Versioni flessibili: scegli tra l’uscita dei cavi verso l’alto o verso il basso, in funzione della situazione di installazione e montaggio da te richiesta.
  • Integrazione efficiente: grazie all’ottimizzazione del collegamento dei cavi, il cablaggio risulta più semplice e si riducono i tempi di installazione.
  • Più funzionalità: maggiore comodità d’uso è sinonimo di aumentata facilità di utilizzo e sicurezza.

Installazione rapida e semplice - I vantaggi

  • Risparmio di tempo: un sistema integrato semplifica installazione e messa in servizio
  • Risparmio di spazio: forma compatta con dimensioni di soli 40x65x238 mm (alloggiamento lungo: 40x94x327 mm)
  • Maggiore semplicità d’uso: versatilità delle opzioni di configurazione (ad es. pulsanti, interruttori a chiave, pulsanti luminosi, arresto di emergenza, sblocco di fuga, maniglia), uscita cavo superiore/inferiore
  • Elevata efficienza energetica del sistema per un consumo ridotto di corrente
Immagine di due prodotti su sfondo bianco

Caratteristiche del sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate

  • Controllo dei ripari mobili, bloccaggio di sicurezza ed elementi di comando in un unico sistema: una custodia, un connettore
  • Ideale per ripari mobili di ogni genere, anche per il collegamento in serie: protezione del personale fino a PL e, cat. 4 (EN ISO 13849-1)
  • Massima protezione contro manipolazioni e manomissioni garantita grazie a un processo di produzione senza soluzione di continuità
  • Diagnostica semplice e intuitiva con 4 LED e uscita di diagnostica
  • Sistema di sicurezza robusto e resistente: forza di bloccaggio fino a 7500 N e controllo di rottura del chiavistello
  • Grado di protezione: IP65

Messa in sicurezza dei ripari mobili con PSENmgate

Il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate può essere implementato ovunque occorra un bloccaggio sicuro con elementi di comando. PSENmgate può essere installato con flessibilità sia in ripari mobili accessibili che su sportelli e calotte. Ad esempio: il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate consente di bloccare in sicurezza i ripari accessibili di una cella robotizzata. È anche possibile collegare in serie, con rapidità e in modo semplice, numerosi ripari mobili, il tutto con un onere di cablaggio ridotto al minimo.

Controllo di sicurezza dei ripari mobili con PSENmgate Immagine applicazione

La gamma di prodotti Pilz: sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENmgate

PSENmgate – Il sistema di sicurezza per i ripari mobili

Risparmio di spazio e versatilità – il sistema integrato per la messa in sicurezza dei ripari mobili combina l’efficacia del bloccaggio di sicurezza PSENmlock con gli elementi di comando dell’unità pulsanti PITgatebox in un unico prodotto!
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio