Dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini

Resistente nel bloccaggio. Piccolo e semplice da montare.

Immagine prodotto bloccaggio di sicurezza PSENmlock mini

Per una messa in sicurezza efficace dei dispositivi di protezione, come sportelli, calotte o porte a battente o scorrevoli la soluzione ideale è il bloccaggio di sicurezza PSENmlock mini. Grazie alla sua struttura compatta (30 x 30 x 159 mm), questo interruttore di sicurezza trova sempre spazio anche in applicazioni in cui questo aspetto rappresenta una criticità. Una forza di ritenuta FZH pari a 1950 N (F1max: 3900 N) caratterizza questo sistema di bloccaggio compatto garantendo una sicurezza completa per le applicazioni di protezione delle persone fino a PL d, categoria 3 secondo EN ISO 13849-1.

Il bloccaggio di sicurezza per una flessibilità e una produttività incrementate

Il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini è una soluzione conveniente per la protezione dei ripari mobili. Grazie alla sua struttura estremamente compatta, si integra in modo ideale nella macchina con un notevole risparmio di spazio. PSENmlock mini offre inoltre massima flessibilità di installazione: l’attuatore può infatti essere applicato dal lato destro, sinistro e anche anteriormente. Le macchine possono quindi essere progettate con una flessibilità considerevolmente più elevata.

È possibile collegare PSENmlock mini in serie fino a PL d, categoria 3 riducendo così al minimo l’onere di cablaggio e semplificando la messa in servizio, con relativo risparmio di tempi e costi.

Il principio di bloccaggio bistabile è garanzia di sicurezza elevata. In caso di black-out, viene mantenuto invariato l’ultimo stato e il riparo resta quindi chiuso e bloccato oppure aperto. Questo principio riduce il consumo di energia: il bloccaggio è alimentato da corrente elettrica solo se i ripari sono bloccati o sbloccati. Livello di sicurezza elevato grazie al comando bicanale del solenoide, in caso di guasto/errore, le OSSD vengono disattivate ma il bloccaggio rimane in essere. Attraverso una sola disattivazione può essere sbloccato in modo mirato.

Messa in sicurezza affidabile in poco spazio - I vantaggi

Installazione rapida – Risparmio di tempo

  • Possibilità di fissare PSENmlock mini in modo semplice e veloce con due sole viti
  • Attuatore flessibile: possibilità di installazione all’interno e all’esterno del dispositivo di protezione, da destra, sinistra e anteriormente

Struttura compatta Risparmio di spazio

  • Grazie alla sua struttura compatta (30 x 30 x 159 mm), PSENmlock mini è il 60% più piccolo rispetto a PSENmlock ed è la soluzione ideale per applicazioni in cui lo spazio è una criticità.
  • Possibilità di utilizzo anche per porte con raggio minimo a partire da 200 mm

Robustezza in ogni utilizzo Produttività aumentata

  • Forza di ritenuta FZH resistente, fino a 1950 N  
  • Garanzia di funzionamento sicuro e riduzione del consumo di energia grazie al principio di bloccaggio bistabile
  • Grado di sicurezza elevato fino a PL d, categoria 3 grazie al controllo bicanale del solenoide lineare
  • Protezione elevata contro manipolazioni e manomissioni; possibilità di scegliere liberamente la codifica
Con il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini l’attuatore può essere applicato a destra, sinistra e anteriormente
Dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini e PSENmlock
Dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini in dettaglio

Il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini in dettaglio

  • Bloccaggio di sicurezza per la protezione delle persone fino a PL d, cat. 3 (EN ISO 13849-1).
  • Robustezza di impiego grazie a forza di tenuta FZH fino a 1950 N, forza di blocco integrata 11 N
  • Interruttore di sicurezza RFID con grado di protezione elevato contro manipolazioni/manomissioni grazie all’attuatore codificato
  • Grado di protezione IP 67
  • Livello di sicurezza elevato grazie al comando bicanale del solenoide lineare
  • Funzionamento semplice tramite principio di bloccaggio “power to unlock”:
  • Principio di bloccaggio bistabile a garanzia di funzionamento sicuro e riduzione del consumo di energia; in caso di black-out le OSSDS vengono disattivate e il dispositivo di protezione resta bloccato
  • Riduzione al minimo dell’onere di cablaggio e semplificazione della messa in servizio tramite collegamento in serie
  • Sblocco ausiliario integrato su 2 lati
  • Semplicità di installazione: connettore M12, 8 o 12 poli

Messa in sicurezza conveniente e affidabile dei ripari mobili

Il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini può essere installato ovunque sia necessario mettere in sicurezza dispositivi di protezione mobili, come sportelli, calotte o porte scorrevoli a o battente di piccole dimensioni. Anche gli impianti con numerosi dispositivi di protezione sono gestibili con PSENmlock mini grazie al collegamento in serie sicuro fino a PL d, cat. 3 per una protezione efficace ed efficiente.

 

Messa in sicurezza di molte coperture in un impianto di imbottigliamento

Disegno con persona che, davanti a un impianto di imbottigliamento con il dispositivo di bloccaggio scuro PSENmlock mini, utilizza un display
  • Dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini collegato in serie
  • In combinazione con l’unità pulsanti PITgatebox
  • Soluzione si sicurezza completa con modulo compatto configurabile PNOZmulti 2

Soluzione personalizzata per i tuoi ripari mobili

Disegno con ripari mobili con il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini
  • Dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini per la protezione delle persone
  • Semplicità di utilizzo con l’unità pulsanti PITgatebox, a scelta con il sistema di autorizzazione all’accesso integrato
  • Informazioni di stato e diagnostica complete con Safety Device Diagnostics (SDD)
  • Combinazione con il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2

La gamma di prodotti Pilz: dispositivi di bloccaggio sicuro PSENmlock mini

Dispositivi sicuri con blocco PSENmlock mini

Implementazione ideale per il bloccaggio di sicurezza in applicazioni con criticità di spazio: il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini.

Accessori dispositivi di bloccaggio sicuro PSENmlock mini

In aggiunta, sono disponibili gli accessori più adatti come i set di montaggio o tappi/calotte di copertura per i dispositivi di bloccaggio sicuro PSENmlock mini.
Cavo giallo arrotolato

Tecnica e tecnologia di collegamento

Qui puoi scegliere tra una vasta selezione di adattatori e cavi per il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini.

Tecnica e tecnologia di collegamento
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio