Controllo remoto, affidabile dei treni

La stazione ferroviaria di Zweisimmen

La stazione e la cabina di manovra sono i punti di controllo dell’intera circolazione ferroviaria: tutto deve funzionare perfettamente affinché treni e passeggeri possano arrivare a destinazione puntuali, in totale sicurezza. Per garantire tutto ciò Intelis IED, azienda svizzera all’avanguardia del settore ferroviario, ha sviluppato, in collaborazione con Pilz, un modulo per la gestione sicura delle operazioni di manovra, basato sul sistema di automazione PSS 4000-R.

Circolazione ferroviaria sicura grazie al sistema di comando remoto

Intelis IED è un’azienda specializzata in funzioni di comando e sicurezza per il settore ferroviario e, in stretta collaborazione con Pilz, ha integrato il sistema di comando remoto INIS-TC sulla linea ferroviaria Montreux Oberland bernois (MOB). Il dispositivo di comando remoto si basa sul sistema di automazione PSS 4000-R e garantisce la massima sicurezza ed efficienza lungo il tragitto di ben 75 km. In 17 stazioni ferroviarie PSS 4000-R è collegato alla relativa cabina di manovra mediante un’interfaccia integrata.
Le unità di comando PSSuniversal inviano in tempo reale i dati dei sensori dei contatori degli assi al server di comunicazione e ai sistemi di comando di sicurezza. Il nuovo modulo INIS-PN completa la soluzione per il comando e il monitoraggio di sicurezza: nelle stazioni di Zweisimmen e Château-d‘Oex tutte le operazioni di manovra sono gestite in remoto dalla relativa cabina di manovra. Il capomovimento riconosce immediatamente a monitor la posizione e lo stato di scambi, segnali e posizioni di locomotori e treni. Ha il controllo di tutti i tratti della linea e i passeggeri del MOB arrivano a destinazione puntuali, in tutta sicurezza!

Sistema di gestione elettronico del traffico ferroviario

I vantaggi in breve:

  • Tratti di binario controllati sempre in modo sicuro: il capomovimento riceve in tempo reale informazioni sullo stato della circolazione dei treni e delle cabine di manovra
  • Treni puntuali e un miglior sfruttamento delle linee
  • Le misure di ammodernamento delle linee ferroviarie possono essere implementate in modo graduale e modulare.

Intelis IED

Logo IED Intelis

Intelis è un settore di business autonomo del Gruppo IED. L’azienda con sede centrale a Vufflens-la-Ville VD offre servizi completi di service e engineering dedicati alla sicurezza ferroviaria. La gamma di servizi offerti include consulenza, pianificazione e realizzazione di ampliamenti del sistema, integrazione delle più moderne tecnologie in impianti esistenti così come la realizzazione di progetti chiavi in mano.

Grazie al sistema di automazione PSS 4000-R di Pilz le misure di ammodernamento possono essere adottate in modo graduale e modulare. Persino in combinazione con i sistemi relè ancora in funzione. Inoltre, tutti i moduli di PSS 4000-R hanno dimostrato di essere estremamente affidabili nell’utilizzo quotidiano gravoso.

Roland Balimann, Direttore tecnico di IED Intelis

Il nostro sistema nell’applicazione

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio