Comando e controllo standard per tipologie di scambio differenti

La svizzera VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG), società specializzata nella costruzione di binari e scambi, ha dovuto affrontare il compito di rinnovare il sistema di comando e controllo centralizzato per 8 scambi di diversa tipologia. In collaborazione con Pilz è stata quindi sviluppata una soluzione standard basata sul sistema di automazione PSS 4000-R per applicazioni ferroviarie. Il risultato è stato un sistema di comando e controllo centralizzato per tutti i tipi di scambio.

Una soluzione di comando e controllo trasferibile

Scambi posizionati non correttamente possono rapidamente sfociare in guasti e anomalie di funzionamento. Ancora più importante per i gestori di Dolderbahn e di Rigi Bahnen AG era implementare le tecnologie più recenti e avanzate in ambito comando e controllo degli scambi e soddisfare le norme CENELEC vigenti. La sfida era rappresentata dai tre tipi diversi degli otto scambi totali che fino a quel momento erano stati controllati in modo differente. VT AG e Pilz hanno elaborato insieme una soluzione standard: per il comando e il controllo centralizzati degli scambi viene ora impiegato il sistema di automazione PSS 4000-R con i relativi moduli I/O all’interno del quadro elettrico posizionato accanto ai binari. Il vantaggio di questa soluzione di comando e controllo standard risiede nel fatto che la certificazione ha luogo una sola volta e che quindi, anche in futuro, potrà essere trasferita ad altre tipologie di scambio. In questo modo, il retrofit innovativo consente procedure e operazioni semplici e prive di impatto sul funzionamento.

I vantaggi in breve:

  • Il sistema di automazione PSS 4000-R ha struttura modulare e si rivela idoneo per task digitali di controllo, comando e retrofit
  • La soluzione di comando e controllo ha l’esigenza di essere certificata una sola volta
  • Pilz offre un servizio assistenza completo che include sviluppo del software, validazione, messa in servizio fino alla documentazione
Sistema di automazione PSS 4000-R

“Da parte nostra c’è l’intenzione di affidarci, anche in futuro, alla competenza specializzata di Pilz e di non rinunciare assolutamente alle conoscenze in materia normativa dimostrate a cui si aggiunge un modalità di contatto personale assolutamente cordiale e improntata alla disponibilità”

Daniel Rufener, Project Manager di VT AG

VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG)

VT Verkehrs- und Industrietechnik AG, con sede an Neuenhof in Svizzera, è stata fondata nel 1998. L’azienda propone un’ampia offerta di servizi oltre alla relativa assistenza nei settori armamento ferroviario, dispositivi di sicurezza e deposito per l’intera infrastruttura ferroviaria, del trasporto locale e dell’industria. Dal montaggio di binari e scambi fino alla produzione di sistemi di sollevamento per la manutenzione dei treni, VT AG è in grado di proporre un’offerta di prestazioni a 360° per il settore del traffico su rotaia.

Il prodotto nell’applicazione:

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio