Belgique | français

Système modulaire pour protecteurs mobiles

Solution complète pour protecteurs mobiles avec autorisations d’accès

Le système modulaire pour protecteurs mobiles est une solution personnalisée avec des protecteurs mobiles parfaitement adaptée à votre application. Ainsi, nous vous proposons une combinaison flexible de composants adaptés à vos exigences : du capteur pour protecteurs mobiles aux ensembles poignée de porte et aux systèmes de déblocage à des fins d’évacuation en passant par le système de diagnostic et l’unité de contrôle adaptée. Vous profitez de possibilités de montage flexibles, d’une installation et d’une configuration rapides, ainsi que d’une commande et d’un diagnostic simples.

Toutefois, même les meilleurs protecteurs ne sont d’aucune utilité s’il est possible d’accéder sans autorisation à votre machine et de provoquer, par exemple, des arrêts machine non souhaités ou des pertes de qualité. C’est pourquoi notre solution propose une gestion des autorisations d’accès en plus de la sécurisation de vos protecteurs mobiles. Cela garantit que seuls les collaborateurs autorisés ont accès à l’installation et peuvent exécuter des commandes telles que l’arrêt, le déverrouillage, le verrouillage ou l’acquittement.

Les composants de la solution pour protecteurs mobiles

Configurez votre système pour la surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles, en option avec la gestion des autorisations d’accès.

Avantages du système modulaire pour protecteurs mobiles

  • Solution pour protecteurs mobiles personnalisée adaptée à l’application
  • Vaste gamme modulaire offrant de nombreuses possibilités de combinaison
  • Combinaison de la surveillance de protecteurs mobiles et du contrôle d’accès
  • Authentification des utilisateurs avec le système d’autorisations d’accès intégré PITreader
  • Intégration rapide et flexible à votre installation
  • Commande conviviale
  • Montage en série simple et économique des capteurs de sécurité
  • Diagnostic détaillé des capteurs de sécurité

Notre gamme de produits : Système modulaire pour protecteurs mobiles

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be