Sécurité fonctionnelle et cybersécurité industrielle pour une utilisation dans l’industrie de l’hydrogène

L’hydrogène (H2) est considéré comme le vecteur énergétique du futur. Il a un rôle clé dans la transition vers un approvisionnement énergétique durable. À cette fin, Pilz apporte sa contribution en particulier pour la sécurité de l’hydrogène en optimisant la production d’hydrogène vert à partir de sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie éolienne ou le photovoltaïque, ainsi que la distribution en toute sécurité auprès des utilisateurs grâce à des solutions dédiées à la sécurité. Nos compétences centrées sur la sécurité fonctionnelle et l’automatisation assurent un avenir vert et serein.

Hydrogène H2 – sécurité et cybersécurité

Image hydrogène H2

L’hydrogène est un gaz hautement inflammable. Pour garantir une production, une manutention et une utilisation en toute sécurité, vous avez besoin de systèmes de sécurité qui permettent d’éviter et de maîtriser avec certitude les situations dangereuses lors de la manipulation de l’hydrogène.

Pilz propose différentes solutions pour la commande et la surveillance des fonctions de sécurité. Nous vous apportons notre soutien pour améliorer la sécurité de votre hydrogène à l’aide de composants certifiés, de capteurs fiables et de prestations de services complètes tout au long du cycle de vie des machines. 

Pilz vous soutient à relever vos défis dans le domaine de la sécurité liée à l'hydrogène

Nos systèmes de sécurité pour la sécurité de l’hydrogène :

  • Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 permet la commande et la surveillance des fonctions de sécurité requises de votre application utilisant de l’hydrogène.  
  • Le système d’automatismes PSS 4000 convient dans le domaine de la sécurité fonctionnelle de l’industrie de l’hydrogène pour les grandes installations avec un grand nombre d’entrées et de sorties requises.
  • Le PNOZmulti 2 et le PSS 4000 sont certifiés jusqu’à SIL  3 selon l’EN CEI 61511 et satisfont aux exigences de la norme EN CEI 61508.

Nos solutions de sécurité pour la cybersécurité industrielle :

Face à l’essor de la mise en réseau numérique des installations et systèmes pour la production, le stockage et l’utilisation de l’hydrogène dans l’industrie, vous devez impérativement réfléchir à la question de la cybersécurité industrielle afin de protéger les données sensibles de vos installations. Dans ce domaine également, Pilz propose des solutions éprouvées pour la gestion des risques.

  • L’I.A.M. (Identification and Access Management) vous soutient de l’authentification des utilisateurs à la gestion des accès, en passant par la sélection du mode de fonctionnement ou la sécurité des données et des réseaux.
  •  protège le réseau de commande contre toute tentative de fraude via un accès non autorisé. La connexion en ligne s’effectue par le biais d’une liaison VPN avec gestion des utilisateurs basée sur les rôles (développée conformément à la norme CEI 62443).

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Commande et surveillance de toutes les fonctions relatives à la sécurité
  • Surveillance des fonctions de sécurité telles que la pression, la température, le courant, la tension, ainsi que la détection de fuites, de gaz et de flammes
  • Matériel certifié : le PNOZmulti 2 et le PSS 4000 sont certifiés jusqu’à SIL 3 selon l’EN CEI 61511 et satisfont aux exigences de la norme EN CEI 61508
  • Logiciel intuitif : blocs fonctions configurables ne nécessitant aucune connaissance en programmation
  • Productivité élevée grâce au diagnostic intégré et à des possibilités de visualisation complètes

Plus d’informations sur nos solutions dans l’industrie de l’hydrogène

Livre blanc « Sécurité fonctionnelle et cybersécurité industrielle pour l’industrie de l’hydrogène »

Dans notre livre blanc, nous vous avons résumé les principales exigences en matière de sécurité fonctionnelle et de cybersécurité industrielle pour la production, la manutention et l’utilisation de l’hydrogène.

La brochure contenant les solutions pour les applications dans l'industrie de l'hydrogène

Dans ce dépliant, nous vous présentons les solutions complètes pour la commande et la surveillance des fonctions de sécurité dans l’industrie de l’hydrogène. 
 

Informations complémentaires

Dans la rubrique FAQ consacrée à l'industrie de l'hydrogène, vous trouverez d'autres questions et réponses concernant la sécurité fonctionnelle et la cybersécurité industrielle. 

FAQ sur les solutions en matière d'hydrogène

Conseils adaptés à vos exigences dans l’industrie de l'hydrogène

Laissez-nous vous conseiller sur les solutions que nous pouvons vous proposer pour répondre à vos exigences dans l'industrie de l'hydrogène.

Convenez d’un rendez-vous dès maintenant.

Nos solutions pour vos applications dans l’industrie de l’hydrogène
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
Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]