Notre solution pour l’infrastructure ferroviaire

Vous avez besoin d’une solution flexible pour vos infrastructures ferroviaires ? Les pièces de rechange vous parviennent-elles seulement avec difficulté, ou pas du tout ? Les diagnostics des erreurs sont-ils liés à des trajets en voiture onéreux ? Évitez les contraintes de disponibilité et investissez dès maintenant dans l’automatisation ferroviaire de l’avenir ! 

Nous numérisons votre infrastructure pour le trafic ferroviaire

Infrastructure ferroviaire

Nous vous proposons des solutions de contrôle-commande modulaires de sécurité pour les infrastructures ferroviaires. Le système de commande ferroviaire compatible avec SIL 4 PSSrail vous offre un système flexible qui s’adapte parfaitement à vos besoins spécifiques. Grâce à sa conception modulaire, il peut sans problème convenir à n’importe quelle application et permet la mise en œuvre d’exigences propres à chaque projet. Notre système de commande est compatible avec le standard EULYNX et permet ainsi de réaliser des projets de numérisation des infrastructures ferroviaires.

Notre solution pour le rail numérique réunit toutes les fonctions nécessaires à la réalisation des tâches de commande actuelles et futures tout au long de la voie ferrée. Cela inclut notamment la commande et la surveillance des passages à niveau, des aiguillages à commande locale, l’utilisation comme plate-forme de contrôleurs d’objets et comme adaptateur EULYNX, ainsi que les domaines de l’ingénierie, de la création de projets et de la maintenance.

Notre solution pour l’infrastructure ferroviaire vous offre sécurité, fiabilité et continuité. Avec notre gestion d’obsolescence complète, vous pouvez vous concentrer sur vos applications pendant que nous nous occupons des défis techniques. 

Projets issus de notre liste de références :

Système de commande générique pour différents types d’aiguillage

Surveillance à distance et en toute fiabilité des chemins de fer

Mise en réseau d’une infrastructure privée à l’aide de l’unité de contrôle d’objet

Le poste d’aiguillage décentralisé fonctionne avec des unités de contrôle d’objet, c’est-à-dire que la commande se trouve directement au niveau de l’élément de voie commandé. Seules une alimentation et une connexion Ethernet doivent être raccordées aux éléments de champ. Un vaste câblage sur plusieurs kilomètres n’est pas nécessaire. Dans cette application, notre système surveille les mêmes fonctions de sécurité que dans le cas d’un poste d’aiguillage centralisé fonctionnant sans unité de contrôle d’objet.

Notre plate-forme de contrôleurs d’objets propose les avantages suivants : 

  • Communication réseau sécurisée conforme au standard EULYNX (RaSTA)
  • Commande des éléments de voie
  • Surveillance des signaux relatifs à la sécurité le long de l’ensemble des voies ferrées
  • Relevé et transmission des données des états pour une maintenance préventive

Sécurisation de passages à niveau jusqu’à SIL 4

Là où le trafic ferroviaire croise une route, la sécurité est la priorité absolue. Notre solution pour l’automatisation ferroviaire surveille les techniques de signalisation d’un passage à niveau, par exemple son signal de surveillance ainsi que le capteur de signaux pour la circulation routière. Avec notre système de commande ferroviaire, nous garantissons que les barrières se ferment en toute sécurité et en temps voulu, que les techniques de signalisation fonctionnent correctement et que le train s’arrête rapidement en cas de danger. Les passages à niveau n’en sont que plus sûrs et fiables pour les exploitants ferroviaires comme pour la circulation routière.

Les avantages de notre solution pour la sécurisation des passages à niveau :

  • Surveillance du fonctionnement des barrières et des fins de course des barrières
  • Techniques de signalisation : mesure en toute sécurité du niveau de défaillance des LED dans les modules à LED
  • Relevé et transmission des données des états pour une maintenance préventive
  • Diagnostic à distance via le cloud ou une liaison fibre optique sécurisée
     

Surveillance des aiguillages à commande locale

Notre système de commande ferroviaire détecte la position des aiguillages et commande l’indicateur de position d’aiguillage, ce qui permet de s’assurer que le fin de course de l’aiguillage est indiqué de façon correcte au conducteur de train sur l’indicateur. Il garantit par ailleurs que l’aiguillage à commande électrique locale ne peut pas être modifié tant qu’un véhicule ferroviaire se trouve encore dans la zone de celui-ci.

Nous proposons ces fonctions :

  • Surveillance des fins de course et des fermetures
  • Surveillance des signaux d’aiguillages
  • Réchauffement des aiguillages en toute fiabilité
  • Relevé et transmission des données des états pour une maintenance préventive
  • Diagnostic à distance via le cloud ou une liaison fibre optique sécurisée

Adaptateur EULYNX

Pour la numérisation de l’industrie ferroviaire, nous avons développé notre système de commande ferroviaire comme un adaptateur EULYNX conjointement avec ProRail, le principal exploitant d’infrastructures ferroviaires néerlandais. Basé sur le protocole de communication RaSTA, il permet notamment de mettre en œuvre des signaux entrants vers ou depuis les postes d’aiguillage en commandes de contrôle. L’unité de contrôleurs d’objet interprète ainsi les commandes et dirige les aiguillages.

Nous proposons ces fonctions avec l’adaptateur EULYNX :

  • Migration facile vers le standard EULYNX 
  • Remplacement flexible des éléments de champ
  • Test sur le terrain possible sans poste d’aiguillage EULYNX 

Pour en savoir plus sur EULYNX

EULYNX

Plus d’informations

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire