Série de normes sur la cybersécurité CEI 62443

Exigences normatives et réglementaires en matière de cybersécurité industrielle

Un ordinateur portable avec un symbole Paragraphe est posé sur une table.

La série de normes internationales CEI 62443 « Réseaux de communication industriels – Sécurité informatique des réseaux et systèmes » montre comment introduire la sécurité informatique dans le domaine des automatismes. Les thèmes abordés vont de l’analyse des risques au développement des produits en toute sécurité (cybersécurité dès la conception), en passant par les exigences pour garantir une exploitation sécurisée. Ainsi, la norme CEI 62443 constitue actuellement la meilleure aide à l’orientation pour les exploitants d’installations, les constructeurs de machines et les fabricants d’appareils qui souhaitent mettre en œuvre la cybersécurité industrielle de manière efficace.

La norme CEI 62443 considère cinq domaines : les exigences fondamentales en matière de cybersécurité industrielle, le principe des zones et des conduits, les niveaux de sécurité, le cycle de vie de la cybersécurité, ainsi que l’analyse des risques.

Vue d’ensemble des principales parties de la norme CEI 62443 :

Pour les fabricants de composants

Pour les intégrateurs de systèmes

Pour les exploitants

CEI 62443-4-1 : process de développement CEI 62443-2-4 : directives et procédures CEI 62443-2-4 : directives et procédures
CEI 62443-4-2 : fonctions de cybersécurité pour les composants CEI 62443-3-2 : fonctions de cybersécurité pour les systèmes d’automatismes et de commande CEI 62443-2-1 : exploitation et maintenance
  CEI 62443-3-3 : fonctions de cybersécurité pour l’ensemble du système d’automatismes et de commande  

Dans ce contexte, l’élément clé est la procédure d’évaluation des risques de cybersécurité, qui peut servir de base pour la définition de mesures de cybersécurité sur mesure. L’interaction entre les mesures organisationnelles et techniques est également mise en avant. Les solutions techniques seules conduisent dans le pire des cas à une sécurité de façade, car les mesures techniques peuvent facilement être mises à mal par le comportement des personnes. Par exemple, un mot de passe ne protège que s’il est modifié, non partagé et non visible sur l’appareil.

Les systèmes d’automatismes industriels nécessitent une approche de défense en profondeur (Defence-in-Depth) pour répondre aux exigences de cybersécurité des technologies opérationnelles (OT). Grâce à son savoir-faire d’expert, Pilz accompagne les fabricants et exploitants de machines dans la mise en œuvre des exigences organisationnelles et techniques, et plus particulièrement de la norme CEI 62443.

La mise en place d’un concept de cybersécurité industrielle associée au respect des normes et des exigences réglementaires permet d’augmenter significativement la cybersécurité d’une entreprise, y compris au niveau des machines. 

Autres normes pertinentes pour la cybersécurité

EN 50742 – Sécurité des machines

La norme EN 50742 est une future norme européenne qui définit des exigences et des recommandations relatives à la protection des machines contre ce que l'on appelle la « corruption ». On entend par là toute manipulation, involontaire ou intentionnelle – qu'elle résulte de cyberattaques ou d'interventions physiques –, susceptible d'entraîner des modifications non autorisées du matériel, des logiciels ou des données. En bref : cette norme traite de la cybersécurité industrielle dans le contexte de la sécurité des machines.

La norme EN 50742 précise les exigences du règlement européen sur les machines (UE) 2023/1230 et devient ainsi un élément essentiel de la future conformité CE.

Elle s'applique à tous les composants d'une machine relatifs à la sécurité, y compris le matériel (par exemple, les systèmes de commande, les capteurs, les interfaces), les logiciels et les données, ainsi que les liaisons (par exemple, les réseaux et les accès à distance).

La norme préconise une approche systématique et fondée sur les risques :

  • Définition et documentation du contexte de sécurité (conditions générales pour un fonctionnement en toute sécurité)
  • Évaluation des attaques et des vulnérabilités potentielles
  • Définition de mesures appropriées visant à minimiser les risques
Deux personnes travaillant dans un environnement de production industriel regardent ensemble une tablette

Notre conseil : 

Protégez vos machines de manière ciblée et conforme aux normes contre toute manipulation grâce à nos services de cybersécurité industrielle Security Evaluation of Machinery (SEM)et Security Assessment of Machinery (SAM).

Informez-vous dès maintenant !

ISO/CEI TS 63074:2023

« Safety of machinery – Security aspects related to functional safety of safety-related control systems » (Sécurité des machines – Aspects de cybersécurité liés à la sécurité fonctionnelle des systèmes de commande relatifs à la sécurité)

Cette norme est essentiellement axée sur les interactions entre la sécurité et la cybersécurité. Elle touche se situe donc au cœur de ce qu’exige le règlement machines. En ce qui concerne l’identification des menaces et vulnérabilités en matière de sécurité, elle s’inspire de la série de normes CEI 62443. Elle prend en considération les vulnérabilités du système de commande de sécurité qui pourraient être exploitées dans le cadre de menaces de cybersécurité (telles qu’un accès non autorisé, des logiciels malveillants ou des cyberattaques). L’objectif consiste à protéger les fonctions de sécurité de façon à ce qu’elles puissent effectivement déployer leur effet protecteur. Un principe de défense en profondeur (Defence-in-Depth) est particulièrement recommandé pour assurer la sécurité.

Ce document définit les cas d’application et leur applique des modèles de menaces correspondants. Cela permet de comprendre comment les menaces de cybersécurité peuvent agir sur la sécurité. Les autres conséquences d’une cyberattaque ne sont pas explicitement prises en compte.

ISO 27001 – Systèmes de gestion de la sécurité de l’information (ISMS)

La certification NIS 2 porte sur la gestion des systèmes de sécurité de l'information. Une attention particulière doit être portée à la norme ISO/CEI 27001, laquelle est reconnue et certifiable dans le monde entier en tant que standard de facto pour la sécurité de l’information. Elle établit les exigences imposées à un système de gestion de la sécurité de l’information.

Il est ici question de sécurité de l’information et non de sécurité informatique, car toutes les informations doivent être protégées, qu’elles soient numériques ou analogiques (manuscrites, orales, illustrées), qu’elles figurent sur une feuille de papier ou qu’elles soient stockées dans le cloud. Étant donné que de nos jours, de nombreuses informations sont traitées informatiquement, la cybersécurité de la technologie de l’information joue un rôle important.

Il s’agit essentiellement de réduire les risques pour la sécurité de l’information dans tous les domaines au sein d’une organisation. De ce fait, les moyens de production tels que les machines et les réseaux de la technologie d’exploitation sont également concernés.

Quand une organisation a besoin d’un ISMS conforme à la norme ISO/CEI 27001 pour satisfaire à certaines exigences de la technologie d’exploitation (par exemple des obligations légales ou des accords contractuels avec un client) ou qu’elle souhaite le mettre en œuvre de sa propre initiative (par exemple pour se protéger elle-même ou pour pouvoir utiliser une norme de qualité afin de se faire connaître), elle ne peut pas faire l’impasse sur le thème de la cybersécurité industrielle.

La boucle est ainsi bouclée avec la norme CEI 62443, qui offre actuellement le meilleur cadre pour prendre en considération le thème de la sécurité de l’information dans le domaine de la cybersécurité industrielle.

Législations et règlements relatifs à la cybersécurité

La menace croissante engendrée par les cyberattaques capables de causer des dommages économiques considérables conduit le monde entier à introduire des conditions générales réglementaires afin que les entreprises, les installations industrielles, les machines et les composants de machines répondent à des normes minimales. La cybersécurité est une nouvelle exigence incontournable, spécialement pour les infrastructures critiques.

Afin de réduire les dangers, le législateur européen a élaboré de nouveaux cadres réglementaires.

Règlement machines

Adopté en juin 2023, le règlement machines 2023/1230 est devenu obligatoire pour tous les états membres de l’Union européenne après une période de transition de 42 mois. Le règlement machines s’applique aux fabricants de machines ou de composants destinés à des machines, et donc aux producteurs (OEM = Original Equipment Manufacturer ou équipementier) et aux intégrateurs de systèmes. Les fabricants de machines devront à l’avenir certifier que leurs machines sont conformes au règlement machines, lequel contient également des aspects en lien avec la cybersécurité. Cela inclut la protection contre la falsification et des mesures permettant de contrer les tentatives malveillantes de tiers visant à provoquer des situations dangereuses. Le respect du règlement machines est formellement attesté dans la déclaration de conformité. Par souci de visibilité, la machine est identifiée par le marquage CE. Les machines qui ne satisfont pas aux exigences du nouveau règlement machines ne peuvent plus être commercialisées au sein de l’Union européenne.

Depuis de nombreuses années déjà, Pilz accompagne les fabricants de machines dans leur processus de conformité, et ce dans pratiquement tous les domaines tels que les solutions d’amélioration, l’analyse des risques et l’appréciation du risque, jusqu’à la déclaration de conformité. À l’avenir, nous nous chargerons également des aspects en lien avec la cybersécurité.

Directive NIS 2 (2022/2555) relative à la sécurité des réseaux et de l'information

La nouvelle directive européenne applicable aux réseaux et aux systèmes d’information (NIS 2) prévoit un niveau de protection uniforme contre les cyberattaques pour les installations « essentielles et importantes » au sein de l’Union européenne. Contrairement au règlement machines, elle décrit les exigences de cybersécurité imposées aux entreprises et non aux machines. Cette directive contient différentes exigences applicables à des domaines distincts, en fonction de l’importance d’une entreprise pour l’économie nationale (criticité). Les entreprises des secteurs de l’approvisionnement en énergie ou du transport ferroviaire, par exemple, sont considérées comme hautement critiques. Par ailleurs, les fabricants de machines et d’installations employant plus de 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros sont également concernés par la NIS-2, même dans les secteurs moins critiques.

Les entreprises doivent prendre des mesures techniques, économiques et organisationnelles pour maîtriser les risques liés à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information. La formation des cadres dirigeants et des collaborateurs en fait notamment partie. Il s’agit de tenir compte non seulement de la technologie de l’information (IT) de bureau classique, mais aussi de la technologie d’exploitation (OT) et donc de la cybersécurité industrielle.

Cyber Resilience Act (2024/2847)

Le Cyber Resilience Act (CRA) a pour objectif d’améliorer les caractéristiques de cybersécurité des produits contenant des éléments numériques. Par conséquent, il concerne les fabricants ainsi que ceux qui mettent des produits sur le marché. Les fabricants de machines en font également partie. Le CRA introduit des exigences de cybersécurité contraignantes applicables à l’ensemble du cycle de vie des produits. Il impose une obligation de diligence sur l’intégralité du cycle de vie, laquelle implique également l’obligation pour les fabricants de fournir des mises à jour logicielles pour la gestion des correctifs de l’exploitant sur une période d’au moins 5 ans dès lors qu’une vulnérabilité liée à la cybersécurité a été identifiée dans le produit. Avec l’entrée en vigueur du CRA, le marquage CE des produits présuppose le respect de cette obligation. Ainsi, le CRA complète la directive NIS 2 et le règlement machines en leur introduisant les propriétés relatives à la cybersécurité dans les produits.

Votre programme complet sur la cybersécurité industrielle proposé par Pilz – les différentes étapes pour sécuriser une machine :

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire