Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate

Deux en un – gain de place et polyvalence.

Le système intégré pour la surveillance de protecteurs mobiles

Photo du système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENsgate

Le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate offre deux fonctions intégrées dans un même système : l’interverrouillage de sécurité combiné avec les éléments de commande adaptés. Et tout cela dans un seul et même produit !

Bénéficiez de la grande flexibilité du système pour protecteurs mobiles ! Différents éléments de commande tels que des boutons-poussoirs, des commutateurs à clé et des boutons-poussoirs avec éclairage sont possibles, de même que l’arrêt d’urgence et un système de déblocage à des fins d’évacuation. Par ailleurs, vous disposez de poignées de porte adaptées. Une solution polyvalente pour vos protecteurs mobiles !

Le système pour protecteurs mobiles optimisé PSENmgate - extrêmement compact et polyvalent.

Les surveillances de protecteurs mobiles Pilz ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications dans les conditions difficiles du travail quotidien. La nouvelle génération optimisée de PSENmgate offre désormais encore plus d'avantages. En effet, le PSENmgate combine le système d’interverrouillage de sécurité éprouvé PSENmlock avec les éléments de commande de la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox en un seul et même produit. Comparée à son prédécesseur PSENsgate, la taille du PSENmgate est 43 % plus petite, ce qui permet un gain de place important sur votre machine.

 

Photo du système de sécurité pour protecteurs mobiles

Une grande diversité de variantes pour un large éventail d’applications

Famille de produits PSENmgate

Avez-vous besoin de plusieurs fonctions de commande directement sur votre protecteur mobile ? La configuration de votre installation nécessite-t-elle un passage des câbles vers le haut ? La variante du PSENmgate avec un long boîtier offre quatre éléments de commande intégrés et un arrêt d’urgence. Elle permet la mise en œuvre en toute convivialité de nombreuses fonctions de commande. De plus, avec les versions de boîtier court et long, vous pouvez choisir si le passage de câble doit être orienté vers le haut ou vers le bas.

  • Variantes flexibles : choisissez entre un passage de câble orienté vers le haut ou vers le bas – en fonction de la configuration de votre installation.
  • Intégration efficace : les chemins de câbles optimisés facilitent le câblage et réduisent le temps d’installation.
  • Plus de fonctionnalités : une utilisation plus conviviale accroît la simplicité d’utilisation et la sécurité.

Montage rapide et simple – vos avantages

  • Gain de temps : un système intégré simplifie le montage et la mise en service
  • Gain de place : dimensions compactes, seulement 40x65x238 mm (boîtier long 40x94x327 mm)
  • Plus de convivialité : de nombreuses possibilités de configuration (exemple : boutons-poussoirs, commutateurs à clé, boutons-poussoirs avec éclairage, arrêts d’urgence, système de déblocage à des fins d’évacuation, poignée de porte), passage de câbles vers le haut / le bas
  • Système économe en énergie pour une consommation de courant réduite
Photo de deux produits sur un fond blanc

Caractéristiques des systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate

  • Surveillance de protecteurs mobiles, interverrouillage de sécurité et éléments de commande dans un même système : un boîtier, un connecteur
  • Idéal pour tous les types de protecteurs mobiles, même en cas de montage en série : protection des personnes jusqu’à PL e, cat. 4 (EN ISO 13849-1)
  • Protection maximale contre la fraude garantissant un procédé de fabrication continu
  • Diagnostic convivial avec 4 LED et une sortie de diagnostic
  • Système de sécurité robuste : force d’interverrouillage pouvant atteindre 7 500 N et surveillance de la casse du pêne
  • Indice de protection : IP65

Sécurisation des protecteurs mobiles avec le PSENmgate

Le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate peut être utilisé partout où vous avez besoin d’un interverrouillage de sécurité avec des éléments de commande. Le PSENmgate peut être utilisé en toute flexibilité aussi bien sur les protecteurs mobiles franchissables que sur les capots et les trappes. Par exemple, le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate permet un interverrouillage en toute sécurité des protecteurs mobiles franchissables d’une cellule robotisée. Il est également possible de monter en série, rapidement et simplement, plusieurs protecteurs mobiles – avec des opérations de câblage réduites au strict minimum.

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec la photo d'application PSENmgate

Notre gamme de produits : Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate

PSENmgate – système de sécurité pour protecteurs mobiles

Peu encombrant et polyvalent – le système intégré pour la sécurisation des protecteurs mobiles combine le système d’interverrouillage de sécurité éprouvé PSENmlock avec les éléments de commande de la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox en un seul produit !
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire