IndustrialPI

Flexible et polyvalent : le PC industriel qui s’adapte à tous vos besoins !

Photo de l’IndustrialPI (solution complète)

Avec le PC industriel IndustrialPI, Pilz vous soutient dans la mise en œuvre des applications les plus diverses en lien avec l’automatisation industrielle. Grâce à sa conception modulaire, au système d’exploitation ouvert basé sur Linux et à ses interfaces intégrées, l’IndustrialPI est un véritable multi-talent.

Il permet des utilisations multiples, que ce soit en tant que simple PC industriel, système de commande industriel (API logicielle) ou passerelle IIoT-Gateway pour vos données. De ce fait, il est parfaitement équipé pour la réalisation de vos projets IIoT, d’automatismes et Motion dans les environnements d’automatisation industrielle.

Le PC industriel repose sur le célèbre Raspberry Pi. Le module informatique a été monté dans un boîtier spécialement conçu pour une utilisation industrielle et comprend une platine d’extension pour les interfaces et les raccordements à usage industriel. De ce fait, il convient parfaitement pour une utilisation dans votre environnement d’automatisation industriel. En fonction des exigences, le module de base peut parfaitement être complété à l’aide de modules d’entrées / sorties digitaux et analogiques adaptés.

Utilisation de l’IndustrialPI :

  • Passerelle IIoT 

En tant que passerelle pour l’Internet industriel des objets (IIoT), l’IndustrialPI collecte des données dans l’environnement direct des machines et des installations et relie l’IIoT aux services cloud. Utilisé en tant que passerelle IIoT, l’IndustrialPI envoie par exemple les données des micro automates configurables PNOZmulti à votre cloud. Ainsi, vous disposez d’un accès à vos données partout dans le monde, depuis n’importe quel site ! Vous pouvez utiliser et analyser les données de toutes vos installations afin d’optimiser vos processus. Il est également possible de créer des interfaces avec vos propres systèmes informatiques, ainsi qu’avec des solutions cloud.  

Graphique système avec réseau d’automatismes
Illustration Interaction de tous les produits d’une solution
  • Système d’automatismes 

Avec l’IndustrialPI, vous disposez d’une solution flexible pour vos tâches d’automatisation, étant donné qu’il peut être utilisé en tant que logicielAPI modulaire et performant pour divers projets d’automatismes. Pour les applications de commande pures telles que la lecture des entrées et la commutation des sorties comme pour les mouvements d’axes synchrones et la transmission de puissance de votre machine, nous avons la solution d’automatismes adaptée à votre application ! À l’aide de l’IndustrialPI, vous pouvez répondre rapidement et facilement aux problématiques les plus diverses et les plus complexes. 

Vos avantages en un coup d’œil :

  • La solution optimale pour de nombreux domaines d’applications industrielles (par exemple, industrie du packaging, intralogistique) 
  • Utilisation flexible en tant que système de commande d’automatismes ou passerelle IIoT, conçu sur mesure pour votre application  
  • Boîtier robuste équipé d’un raccordement 24 V pour une utilisation en milieu industriel 
  • Peut être intégré dans toutes les architectures système courantes  
  • Programmation simple possible  

Caractéristiques techniques :

Illustration détaillée du produit
  • Système d’exploitation : Linux
  • Protocoles courants pour la communication industrielle
  • Système ouvert
  • Traitement digital et analogique

Notre gamme de produits :

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: info@pilz.be

Que pouvons-nous faire pour vous ?


 

 


* Champs obligatoire