Sécurisation des dispositifs de protection

Les dispositifs de protection mobiles, tels que les portes battantes et coulissantes, les trappes ou les capots sont indispensables dans l’industrie. Leur sécurisation est réglementée par la norme EN ISO 14119. En raison de la diversité des applications et des situations de montage, il est nécessaire de disposer de solutions polyvalentes et flexibles.

Un système modulaire pour protecteurs mobiles parfaitement adapté à votre application

Pour garantir à la fois un travail sécurisé et des flux de production optimaux pour chaque application, il est crucial de considérer la sécurisation de manière globale. En effet, au-delà du système d’interverrouillage de sécurité, il est également nécessaire de s’équiper de poignées de porte, d’un système de déblocage à des fins d’évacuation, d’une gestion des accès, d’un diagnostic et d’une commande adaptés. 

C’est pourquoi notre système modulaire pour protecteurs mobiles vous offre de nombreux composants qui peuvent être combinés les uns aux autres en fonction de vos besoins spécifiques. Car chaque machine et chaque dispositif de protection est unique. Trouvez ici la solution adaptée à votre dispositif de protection !

Image du système modulaire pour protecteurs mobiles

Les composants de votre solution personnalisée pour protecteurs mobiles

Sélectionnez les produits qui correspondent à vos exigences et composez votre solution :

Systèmes d’interverrouillage de sécurité et poignées de porte

Gamme étendue de systèmes d’interverrouillage de sécurité pour la protection des process et des personnes avec poignées de porte et accessoires correspondants

Unités de commande et gestion des accès

L’unité de commande adéquate, avec ou sans système d’autorisations d’accès

Diagnostic, unité de contrôle et commande 

Informations détaillées sur le diagnostic et l’état ainsi qu’une sélection de systèmes de commande de sécurité

Des solutions personnalisées pour protecteurs mobiles pour chaque application

Solution pour protecteurs mobiles pour la protection des process

L’association du système d’interverrouillage de sécurité PSENslock 2 et du système de commande PITgatebox convient parfaitement à la sécurisation des protecteurs mobiles non franchissables. Les capteurs sont montés en série et permettent un niveau de performance PL e, cat. 4. La commande s’effectue par le biais du micro automate configurable PNOZmulti 2.

Solution pour protecteurs mobiles pour la protection des personnes

Pour les protecteurs mobiles franchissables, le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock permet un interverrouillage sécurisé. Avec une force d’interverrouillage pouvant atteindre 7 500 N, il empêche toute ouverture involontaire. Le PSENmlock peut également être employé, grâce à un système de déblocage à des fins d’évacuation en option, dans les zones difficilement visibles.

Solution pour protecteurs mobiles pour les applications avec un espace restreint

Le système d’interverrouillage de sécurité compact PSENmlock mini permet un interverrouillage sécurisé pour les protecteurs mobiles franchissables qui ne disposent que de peu d’espace. La commande s’effectue par le biais de la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox. Le module d’entrées / sorties décentralisées PDP 67 permet de raccorder directement les systèmes d’interverrouillage de sécurité sur le terrain, ce qui facilite considérablement le câblage.

En savoir plus sur l’utilisation des solutions pour protecteurs mobiles

Découvrez notre livre blanc sur les systèmes d’interverrouillage de sécurité !

Il vous donnera un aperçu de la manière dont les systèmes d’interverrouillage de sécurité peuvent réduire le risque lié aux machines et aux installations. Découvrez les différents domaines d’utilisation possibles selon la norme EN ISO 14119:2013. Téléchargez notre livre blanc et obtenez de précieuses informations !

Téléchargez dès maintenant !
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]