ISO/TS 15066 teknik özellikleri, tehlikeli olmayan bir çarpışmanın karşılaştırma noktası olarak kullanılmak üzere vücudun her bölgesi için biyomekanik sınır değerleri tanımlar. Kuvvet performans ilkesini gözlemleyen insan-robot işbirliği (HRC) ile yapılan uygulamalarda, bu sınır değerlerine gerçekten uyulup uyulmadığını kontrol etmek için doğrulama aşamasında çarpışma ölçümünün kullanılması gerekir. Seminerin amacı kuvvet ve basınç ölçümü yapmak ve ölçüm sonuçlarını doğru şekilde yorumlamaktır. Bu, kendi uygulamanızda çarpışma ölçümlerini bağımsız olarak gerçekleştirmenizi sağlar.
Standart Uyumlu İnsan-Robot İşbirliği HRC için HRC Çarpışma Ölçüm Seti PRMS Semineri
Hedef
İçindekiler
- HRC çarpışma ölçüm setinin işlevleri ve çalışması
- Kuvvet ve basınç ölçümü
- Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması
- Ölçüm yöntemi
- Ölçüm noktasının tanımlanması
- Sensör konumlandırma - ölçüm cihazının uygulamada doğru şekilde takılması
- Alternatif konum belirleme
- ISO/TS 15066 sınır değerlerine göre çarpışma ölçümü
Hedef gruplar
- Elektrikçiler
- Bakım mühendisleri
- Devreye alma mühendisleri
- Tasarım mühendisleri
- Proje mühendisleri
- Programlayıcılar
- Planlayıcılar
- Tesis operatörleri
- Sistem entegratörleri
Not
Eğitime katıldıktan sonra, dört yıl geçerli bir sertifika alırsınız. Bu sürenin ardından bir günlük seminere katılarak sertifikanın yenilenmesi gerekmektedir.
Size sağlayacağı avantajlar
- 3.000'den fazla HRC ölçümünden elde edilen deneyimden yararlanın.
Ana konumlar
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr