CECE – CE İşareti Sertifikalı Uzmanı

En yüksek yeterlilik düzeyi

CECE – CE İşareti Sertifikalı Uzmanı

CECE - CE İşareti Sertifikalı Uzmanlık ile CE işareti alanındaki en yüksek yeterlilik belgesini edinebilirsiniz. Yeterlilik programımızın bir parçası olarak size, makineler için tüm CE işareti sürecinin her adımı ile ilgili kapsamlı bilgiler sağlanır.

CECE başarıyla tamamlandıktan sonra ilgili standartlar ve direktifler doğrultusunda her türlü makine için CE işaretlemesi gerçekleştirebilirsiniz.

CECE - CE İşareti Sertifikalı Uzmanlıktan şu şekilde yararlanabilirsiniz

  • CECE yeterliliği TÜV NORD tarafından verilmektedir. Son test başarıyla tamamlandıktan sonra dünya çapında kabul gören TÜV sertifikası ve "CECE - CE İşaretlemesi Sertifikalı Uzmanı" unvanını alacaksınız.
  • CECE ile ilgili makine direktifi doğrultusunda CE işaretlemesi hakkında kapsamlı bilgiler edineceksiniz.
  • Uzmanlarımızın engin deneyimlerinden yararlanın! Ayıntılı uygulama örnekleri ve atölye alıştırmalarına katılarak öğrendiklerinizi hayata geçirin.
CECE yeterliliği TÜV NORD tarafından verilmektedir

Yeterlilik içeriği

2006/42/EC makine direktifine uygun olarak her türlü makine için tüm CE işaretleme sürecinde size yol göstereceğiz. Sanal makine modeli temel alınarak risk değerlendirmeden CE etiketinin verilmesine kadar tüm süreç adım adım açıklanır. Model ayrıca eksik, tamamlanmış ve birbirine bağlı makineler ile ilgili süreç farklarını da göstermektedir.

CECE yeterliliği ile ilgili tüm içerikler burada bulunabilir

Dünya çapında CECE

Dünya çapında CECE

CECE dünya çapında farklı dillerde ve uluslararası olarak aynı seviyede verilir. Bununla birlikte çok uluslu şirketlere ve farklı ülkelerdeki çalışanlarına da eğitim sunuyoruz.

Profesyoneller için CECE

Profesyoneller için CECE

CECE özellikle makine üreticileri, makine ithalatçıları ile CE işaretlemesi alanında özel sorumlulukları olan entegratörlere yöneliktir. Ayrıca tasarım mühendisleri, proje mühendisleri/plancıları, sistem entegratörleri, emniyet veya endüstriyel emniyet görevlileri gibi günlük çalışmalarında makine emniyetinden sorumlu kişiler için tasarlanmıştır.

Çalışanlar için CECE

Çalışanlar için CECE

Kalifiye ve sürekli eğitilen personel başarının anahtarıdır. Bu nedenle CECE ayrıca çalışanlarının bilgi ve yeterliliklerini yapısal bir şekilde geliştirmek isteyen şirketlere yöneliktir. CECE ile, şirketinizde CE süreci ile ilgili tüm kişilerin yeterlilik seviyesini en üst düzeye yükseltebilirsiniz. Ayrıca ilgili standartlar ve mevzuatlar göz önünde bulundurulmaktadır.