PSENsgate emniyet kapısı sistemi

Emniyet kapısı izleme için entegre sistem

Ürün resmi, PSENsgate emniyet kapısı sistemi

PSENsgate emniyet kapısı sistemi; emniyet kapısı izleme, emniyetli koruma kilidi ve kontrol elemanlarını sadece tek sistemde  birleştirir ! Ürünlerimiz en yüksek kategori PL e'ye kadar uygulamalar için tasarlanmıştır.

Emniyet kapısı sisteminin yüksek esnekliğinden yararlanın! Butonlar, anahtarlı şalterler, aydınlatılmış butonlar ve bölge durdurma gibi entegre edilebilir isteğe bağlı kontrol elemanları ile çeşitli sistem tipleri mevcuttur. E-STOP ve kaçış rölesi gibi fonksiyonlar da ayrıca kullanılabilir durumdadır.

Tam, ekonomik çözüm - PSENsgate avantajları

  • Maliyet açısından optimize edilmiş sistem - emniyet kapısı izleme, emniyetli koruma kilidi ve ilave operatör elementleri tek bir üründe
  • Personel ve tesis korumaya yönelik emniyet kapısı başına sadece tek anahtarla yüksek seviyede emniyet
  • Çalıştırma ve kontrol öğelerinin geniş seçim aralığı ile birlikte bağlantı etkinleştirme siviçleri kapsamı sayesinde esneklik
  • Azaltılmış güç tüketimi için enerji etkin sistem
  • Entegre kontrol elemanları ve seri bağlantı kapsamı sayesinde azaltılan kurulum ve kablolama gayreti
  • Pilz kontrol teknolojisi ile birleştirildiğinde emniyetli ve tam çözüm

Emniyet koruma kilidi cihazı - PSENsgate emniyet kapısı sistemi özellikleri

Emniyet koruma kilidi cihazı - PSENsgate emniyet kapısı sistemi özellikleri
  • Emniyet kapısı izleme, emniyetli koruma kilitleme ve kırık cıvata izleme kombinasyonu ile tümü tek sistemde - acil durdurma cihazları ve kontrol elemanları dahildir
  • Manipülasyon ve başarısızlığa karşı en yüksek koruma
  • Sol ve sağ elle açılan kapılar için uygundur
  • Entegre "temizleme ayarı": vardiya sonunda hedeflenmiş, tüm kilitleme cihazlarının birlikte açılması
  • PSENslock, PSENsgate, PSENcode ve PSENmlock ile kombinasyon halinde seri bağlantı
  • EN 13849-1 PL e, EN IEC 62061 SIL 3'e kadar olan uygulamalar için tasarlanmıştır

PSENsgate ile emniyet kapısı izleme

PSENsgate emniyet kapısı sistemi, büyük emniyet kapılarında kullanılır. Ayrıca, belirli operasyonel durumlarda kazara açılamayacak olan emniyet kapılarında da kullanılabilir. Örneğin, tehlikeli durumlardan (aşma) korunmak için kullanılır.

Sağlam tasarımı ve mekanik yük kapasitesi sayesinde emniyet kapısı sistemi PSENsgate, uzun bir servis ömrü sağlar. PSENsgate, EN ISO 13849-1 PL e veya EN IEC 62061 SIL 3'e kadar olan en yüksek kategorideki uygulamalarda personel ve tesis korumasına yönelik olarak kullanılabilir.

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir küçük kontrolör gibi emniyetli kontrol teknolojimizle birlikte elde edilen sonuç, emniyet kapısı izlemede ekonomik ve emniyetli eksiksiz bir çözümdür. Ayrıca, PSENsgate emniyet kapısı sistemi, diğer sensörlerle seri olarak kolayca bağlanabilir: PSENmlock, PSENcode ve PSENslock.

PSENsgate ile emniyet kapısı izleme

Ürün yelpazemiz: PSENsgate emniyet kapısı sistemleri

PSENsgate emniyet kapısı sistemi

Daha fazla üretkenlik ve oldukça yüksek tasarruf potansiyeli: Sadece tek anahtar teslimi sistem kullanarak tüm emniyet fonksiyonlarınız ve kontrol elemanlarınız entegre edilir. PSENsgate sayesinde konfigürasyon, tasarım, dokümantasyon, satın alma ve montaj esnasında zaman ve maliyet optimizasyonu sağlayın.

PSENsgate aksesuarları

PSENsgate emniyet kapısı sistemi ile mükemmel uyum: Emniyet kapısı izlemeye yönelik aksesuarlar
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr