Otomasyon sistemleriniz için esnek bir çözüm mü arıyorsunuz? Pilz hareket kontrol sistemleri tam aradığınız gibi! İster birden çok ekseni, tek eksenli çözümü veya emniyetli sürüş çözümünü senkronize etmeniz gereksin: uygulamanız için doğru hareket kontrol çözümümüz var.
Çözümlerimizle, standart PLC işlevlerinden hareket kontrolü ve CNC işlevlerine kadar IEC 61131-3 altında tek bir çözüm ile eksiksiz son kullanıcı programınızı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde son derece farklı karmaşık görevleri hızla ve kolayca uygulayabilirsiniz.
Kullanımı esnek ve işletmeye alınması kolay
IEC 61131 ile uyumlu Soft PLC ile yapılan programlama sayesinde kısa devreye alma sürelerinden yararlanın. PMCprimo Ana ve Uydu sistemi Modbus TCP, CAN veya PROFIBUS DP-S gibi birçok iletişim arayüzünü destekler. Geniş yelpazedeki uygulama alanları için hareket kontrol sisteminin esnekliğinin keyfini çıkarın!