Türkiye | türkçe

Operasyon emniyeti

230V çalışma voltajla çalışan PNOZ üniteleri başlatma ve girdi devreleri için EN 50178 uyarınca PELV şartlarını karşılıyor mu? Bu nerede belgelendirilmiş?

Çalışma voltajı ile ilgili bilgi ilgili kullanım talimatlarında yer almaktadır.

Örneğin, PNOZ X3 için işletim talimatları aşağıdaki notu içerir:


Aşırı voltaj kategori III il ilgili not:
Ünitede düşük gerilimden (>50 VAC veya >120 VDC) daha yüksek gerilim varsa, bağlı operatör elemanları ve sensörleri en az 250V'luk bir anma yalıtım gerilimine sahip olmalıdır.

İşletim talimatlarında bu notun yer aldığı üniteler EN 50178 uyarınca PELV şartlarını karşılar.

İşletim talimatlarında bu notun yer almadığı üniteler EN 50178 uyarınca PELV şartlarını karşılamaz.