Örneğin taşıyıcı bandın etrafı kapalı değilse, taşıyıcı bantlarda düşük hızın ne kadar yüksek olabileceğini belirten bir standart var mı?

Emniyetli düşük hız ve sürekli çalışan taşıyıcı bantlar

Sürekli taşıma donanımları ve sistemleri için EN 619:2002 sayılı C standardı sadece insanların taşıyıcı bant üzerinde gidip geleceği durumlar için hız belirtir. Bunlar:

Kişilerin üzerinde gidip gelebileceği sürekli çalışan taşıyıcı bantlar:

  • Zemin seviyesi: Taşıma hızı 0,3 m/s
  • Zemin seviyesinden 0,3 m yüksekte: Taşıma hızı 0,15 m/s
  • Tam korkuluklar: Taşıma hızı 0,5 m/s

VDI 2854 aynı zamanda emniyetli, düşük hız sorunu ile ilgilenir. Bu, bir kişinin tehlikeli bir durumdan kaçmak için zamanının olması halinde bir hızın güvenli sayılacağını belirtir.
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr

Bu makale yardımcı oldu mu?