Pilz, konveyör sistemlerinin ve makinelerin güvenilir, uygun maliyetli bir şekilde korunması için konum ve yakınlık anahtarları yelpazesine yeni kompakt PSENrope mini halat çekme anahtarını ekliyor. PSENrope halat çekme anahtarının yer tasarrufu sağlayan ve uygun maliyetli bu sürümü, fonksiyonel işlemlerin manuel olarak kapatılmasını sağlar ve böylece acil durdurma işlevi için ekonomik bir çözüm sunar.
Ostfildern, 1 Oca 1970
Pilz, yeni kompakt PSENrope mini halat çekme anahtarını emniyetli konum ve yakınlık anahtarları yelpazesine ekledi - Montaj hattı için emniyetli durdurma!
PSENrope mini üzerinde bulunan mekanik E-STOP fonksiyonu, entegre E-STOP basma butonunda ve halatı çekerek herhangi bir noktada tetiklenebilir. Böylece PSENrope mini, paketleme endüstrisinde bulunanlar gibi uzatılmış uygulamalarda bile esnek ve dolayısıyla güvenilir bir acil durdurma sağlar.
Konveyörler için kolay ancak kompakt koruma
30 metreye kadar halat uzunluğuyla uzatılmış uygulamalar bile tek bir PSENrope mini halat çekme anahtarı kullanılarak kolayca çalıştırılabilir ve korunabilir. Kompakt halat çekme anahtarı çok az alan gerektirir. Dahası, düz veya açılı kafa bulunan sürümler, özellikle esnek bir montaj sağlar. Makine tasarımı nedeniyle kurulumun gizlenmesi gerekiyorsa entegre sıfırlama düğmeli sürümü kullanabilirsiniz. IP67'ye kadar dayanıklı metal veya plastik gövde, PSENrope mini'nin -30°C ila +75°C ortam sıcaklıklarında hem iç hem de dış mekan uygulamaları için uygun olduğu anlamına gelir.
PSENrope ve PSENrope mini halat çekme anahtarları, örneğin paketleme, otomotiv ve tekstil endüstrisinde veya havalimanındaki konveyör bantları ve uzatılmış konveyör sistemlerinde daha fazla emniyet sağlar.
Ürün hakkında ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr