PES - Pannello di comando “Logica PNOZsigma”

Sistema di formazione per supporto didattico professionale: realizzazione di circuiti di sicurezza

Sistema di formazione persupporto didattico professionale: Realizzazione di circuiti di sicurezza

Immagine prodotto Pannello di comando “Logica PNOZsigma”

Il PES - Pannello di comando “Logica PNOZsigma” è un sistema di formazione modulare della serie Pilz Education Systems - PES. Questo sistema si compone di elementi moderni adatti al settore industriale è può essere utilizzato, ad esempio, per corsi in istituti di formazione professionale e università.

I sistemi PES vengono utilizzati per scopi di training e sono in grado di simulare il funzionamento di una macchina o di un impianto. Dispongono inoltre di diverse funzioni di automazione e sicurezza, disposte in modo intuitivo sui pannelli di comando.

Visualizza tutti i dettagli del prodotto

Realizzazione di circuiti di sicurezza con il pannello di comando “Logica PNOZsigma”

Vista dettagliata: pannello di comando “Logica PNOZsigma”

Il pannello di comando “Logica” consente di utilizzare circuiti di sicurezza semplici con una configurazione fissa. I requisiti della norma EN ISO 13849 vengono quindi trasmessi con esempi pratici. Un altro elemento didattico del modulo è il funzionamento di un relè di sicurezza con tempi e modalità operative impostabili e una diagnostica rapida.

Obiettivi di apprendimento di PES - Pannello di comando “Logica PNOZsigma”

  • Realizzazione di circuiti di sicurezza semplici con una configurazione fissa secondo EN ISO 13849
  • Apprendimento delle funzioni dei dispositivi di sicurezza e relative modalità operative

La gamma di prodotti Pilz: PES - Pannello di comando “Logica PNOZsigma”

Moduli di espansione idonei:

Ulteriori informazioni:

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio