Valutazione di conformità internazionale - Marcatura CE e relativa consulenza per le macchine

Marcatura CE secondo i più recenti requisiti. Tutto da un unico partner

Grazie a una vasta competenza e un service completo, Pilz offre supporto nel processo di marcatura CE, previsto per macchine nuove o modificate che vengono importate o messe in servizio in UE.

Dal 1° gennaio 1995 i fabbricanti sono tenuti a eseguire la procedura di valutazione della conformità per le loro macchine. Con l’applicazione della targhetta CE, il fabbricante certifica che le macchine o gli impianti sono conformi a tutti i requisiti per la sicurezza e la tutela della salute secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE nonché a quelli del Regolamento Macchine UE 2023/1230 che entrerà in vigore nel 2027. Tutte le macchine che vengono importate da Paesi non appartenenti alla UE, indipendentemente dall'anno di costruzione, devono avere una marcatura CE.

Sicurezza e conformità: sempre, con Pilz – La nostra offerta

Prova di conformità rispetto alle Direttive e ai Regolamenti UE
Vuoi importare o vendere macchine o impianti all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE)? La risposta è un service provider che sia esperto e competente sull’interpretazione delle Norme e delle Direttive previste, nonché sulla corretta implementazione del processo di marcatura CE.

Se più macchine singole già certificate CE vengono utilizzate insieme in una linea di produzione, è necessario eseguire la procedura di verifica della conformità e la marcatura CE per l’intera linea. Pilz è al tuo fianco con una consulenza specifica e competente in materia di sicurezza delle macchine, grazie a servizi e corsi di formazione ad hoc.

 

Primo piano del volto di un uomo con barba e occhiali di sicurezza trasparenti e sguardo rivolto a un punto lontano

I nostri servizi dall’universo CE

Uomo con elmetto di protezione, giubbotto rifrangente arancione e occhiali di sicurezza trasparenti in piedi in un capannone

Pilz gestisce per te l’intero processo di realizzazione della procedura di valutazione della conformità secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE e anche secondo il Regolamento Macchine UE 2023/1230. La procedura include i seguenti servizi:

  • Definizione e applicazione delle relative norme e direttive
  • Valutazione del rischio
  • Realizzazione di un safety concept e/o di un design della sicurezza
  • Valutazione della conformità rispetto ai requisiti di sicurezza e tutela della salute
  • Esecuzione di verifiche, misurazioni e test necessari
  • Preparazione dei documenti previsti per legge ai fini dell'acquisizione nella documentazione tecnica
  • Facoltativo: esercizio della funzione di mandatario per l’esecuzione della marcatura CE.

I vantaggi in breve

  • Risparmio di tempo e costi grazie al nostro processo di marcatura CE strutturato
  • Supporto da parte di Pilz nell’interpretazione e nell’applicazione di norme e direttive
  • Esecuzione della procedura di valutazione della conformità da parte di Pilz, se richiesta, e relativa apposizione di firma a conferma che le prescrizioni e i requisiti vigenti sono stati rispettati
  • Funzione di Pilz in qualità di rappresentante sul mercato europeo per la marcatura CE per i fabbricanti extra-UE.

I nostri corsi di formazione: perché sapere è... proteggere!

Ulteriori informazioni

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio