Basi della Marcatura CE

Obiettivo

La procedura di marcatura CE descrive il processo di certificazione di prodotti secondo quanto prescritto all'interno dello Spazio Economico Europeo. Al termine di questo processo si applica la targhetta CE che documenta che tutti i requisiti di sicurezza richiesti sono soddisfatti secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ai partecipanti saranno fornite le indicazioni principali sui temi trattati nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e relativi requisiti con riferimento alla marcatura CE delle macchine. Quali macchine rientrano nell'ambito della Direttiva Macchine? Quali responsabilità hanno i costruttori (fabbricanti) e gli operatori delle macchine (datori di lavoro)? Il corso si prefigge l'obiettivo di fornire una risposta a queste domande che sono la conseguenza della costruzione delle macchine e/o dell'acquisizione e messa in servizio di macchine nuove ed esistenti. Ai partecipanti sarà inoltre fornita una visione d'insieme sulle norme pertinenti alla progettazione e costruzione di macchine che vengono commercializzate e utilizzate all'interno dello Spazio Economico Europeo. Si tratta di un corso che accompagna, passo dopo passo, nell'analisi dei processi necessari alla marcatura CE delle macchine. Grazie all'esperienza pratica appresa da esercizi svolti su un modello di macchina 3D, al termine del corso i partecipanti saranno in grado di valutare in modo migliore lo stato delle proprie macchine e accertarne la conformità.

Avanzato

Contenuti

  • Area di applicazione e requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Misure essenziali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Norme armonizzate nella Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Legislazione europea relativamente a macchine e impianti
  • Fondamenti e procedure inerenti alla marcatura CE di macchine
  • Responsabilità nell’intero ciclo di vita della macchina
  • Requisiti in termini di documentazione: dichiarazione di conformità, fascicolo tecnico/documentazione tecnica e applicazione del marchio CE
Avanzato: Basi della Marcatura CE

Target

Il corso si rivolge in particolare a fabbricanti di macchine, importatori e integratori con responsabilità specifiche nell'area della marcatura CE, oltre che a persone che, nelle attività quotidiane, si occupano di sicurezza delle macchine, quali ad esempio:

  • Commissioning Engineer
  • Progettisti
  • Project Manager
  • Responsabili della pianificazione
  • Integratori di sistema
  • Responsabili della sicurezza
  • Direttori e/o responsabili della produzione
  • Responsabili di retrofit e manutenzione di macchine e impianti
  • Addetti agli acquisti - Ufficio tecnico

Vantaggi

  • Marcatura CE in conformità alle direttive
  • Riferimento elevato all’applicazione pratica grazie a esercizi e utilizzo di una macchina esemplificativa

Nessuna data training attualmente prevista. Fare clic sul pulsante per inoltrare una “richiesta personalizzata”.

Desiderate registrarvi a questo training in una data diversa o in una sede differente e/o registrarvi a una tipologia di training diverso? Contattateci. Saremo lieti di fornirvi ogni genere di informazione su misura per le vostre esigenze.

Richiesta personalizzata
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Training

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio