CECE – Certified Expert in CE Marking

Obiettivo

CECE – Certified Expert in CE Marking offre la qualifica di livello più elevato in materia di Marcatura CE. Questo programma di qualifica illustra in dettaglio l'intero processo di marcatura CE. Attraverso un modello di macchina virtuale, durante il corso sarà inoltre spiegato il percorso da seguire dalla valutazione del rischio fino all'applicazione della targhetta CE. Grazie al modello è possibile comprendere le differenze di procedura per macchine complete e quasi-macchine come pure per linee di macchine. Naturalmente la base di riferimento principale di tutte le osservazioni e considerazioni oggetto del corso sarà la Direttiva Macchine 2006/42/CE. La qualifica completa di CECE è certificata da TÜV NORD. Dopo avere superato l'esame, il partecipante riceve l'attestato rilasciato da TÜV NORD riconosciuto a livello internazionale oltre al titolo di "CECE - Certified Expert in CE Marking".

Esperto

Contenuti

Legislazione attuale in materia di sicurezza delle macchine in Europa

  • Direttive sulla Marcatura CE
  • Le 6 fasi della Marcatura CE
  • Ruoli e responsabilità di importatori/distributori, operatori, fabbricanti e mandatari

Quadro legislativo

  • La Direttiva Macchine in dettaglio: struttura, ambito ed esclusioni
  • Altre direttive applicabili (ad es. direttiva EMC o ATEX)

Definizione dei requisiti

  • Fissazione dei requisiti essenziali
  • Applicazione di norme, specifiche tecniche, linee guida, valutazione del rischio, ecc.

Procedure di valutazione della conformità

  • Moduli per la procedura durante la valutazione della conformità
  • Ricorso a enti notificati

Validazione della conformità

  • Fase di progettazione
  • Fase di produzione
  • Collaudo

Fascicolo tecnico

  • Richiesta e compilazione di documenti tecnici
  • Dichiarazione di conformità e incorporazione
  • Posizionamento e utilizzo della targhetta CE

Extra

  • Marcatura CE per un insieme di macchine
  • Procedura in presenza di modifica sostanziale di una macchina
  • Mandatari: requisiti, incarico e responsabilità
  • Esercizi pratici e/o discussione al termine di ciascun modulo
Esperto: CECE – Certified Expert in CE Marking

Destinatari

Questa qualifica è destinata in particolare a fabbricanti, importatori e integratori di macchine, con responsabilità specifiche nell'area della marcatura CE, oltre che a persone che, nelle attività quotidiane, si occupano di sicurezza delle macchine, quali ad esempio:

  • Costruttori
  • Progettisti
  • Responsabili della pianificazione
  • Integratori di sistema
  • Responsabili della sicurezza
  • Ogni persona coinvolta nel processo CE
  • Responsabili della salute e della sicurezza sul lavoro

Requisiti

CECE – Certified Expert in CE Marking è una qualifica a livello Esperto. Determinate conoscenze pregresse nell’area della marcatura CE nonché conoscenze in ambito normativo e legislativo risultano pertanto necessarie ai fini di una partecipazione proficua (incl. l’esame alla fine del corso). In base all’esperienza lavorativa e al livello di conoscenza si consiglia di frequentare prima i corsi propedeutici (v. Percorso ottimale per la qualifica).

Pilz è in grado di fornire una consulenza personalizzata e illustrare ogni possibile alternativa per raggiungere il livello di qualifica e competenza CECE.

Nota

I contenuti del corso sono stati specificamente pensati per le persone che, direttamente o indirettamente, sono responsabili dei processi CE. L'esame di questo corso di formazione consiste in un test a scelta multipla che si svolge al termine della seconda giornata di formazione. Una volta superato l'esame, il partecipante riceverà l'attestato rilasciato da TÜV-NORD e riconosciuto a livello internazionale di "CECE – Certified Expert in CE Marking". La certificazione è valida 4 anni e può essere rinnovata per altri 4 anni partecipando al relativo corso di aggiornamento.

Nessuna data training attualmente prevista. Fare clic sul pulsante per inoltrare una “richiesta personalizzata”.

Desiderate registrarvi a questo training in una data diversa o in una sede differente e/o registrarvi a una tipologia di training diverso? Contattateci. Saremo lieti di fornirvi ogni genere di informazione su misura per le vostre esigenze.

Richiesta personalizzata
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Training

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio