Per aggiornare, in termini di esperienza di volo e di sicurezza per i passeggeri, l’attrazione di Belantis “Götterflug” (volo degli dei), che riscuote grande successo da anni, il parco divertimenti ha deciso di rinnovare la soluzione di automazione esistente, compreso il collegamento radio della giostra volante. L’obiettivo e il requisito centrale di Belantis era quello di trovare una soluzione di retrofit dai costi contenuti che potesse essere implementata rapidamente, in modo che i passeggeri dovessero fare a meno dell’attrazione solo per il minor tempo possibile. Il retrofit per il volo degli dei - l’integrazione completa del sistema, dalla pianificazione dell’hardware alla visualizzazione fino alla messa in servizio, è stato eseguito da Pilz. Una soluzione di automazione completa, che include un innovativo collegamento radio con il sistema di automazione PSS 4000, garantisce un’esperienza di volo sicura e senza limitazioni.
Retrofit come in volo
Retrofit “dietro le quinte”
Sulla giostra “il volo degli dei”, il sistema di controllo del sistema di automazione PSSuniversal PLC, in combinazione con il sistema I/O decentralizzato PSSuniversal, assume il controllo complessivo della giostra volante - dalla chiusura e dal bloccaggio delle staffe dei sedili alla rotazione della torre e al monitoraggio delle posizioni finali dei bracci. Inoltre, gli interruttori di sicurezza codificati PSENcode gestiscono il ritorno dei bracci alla posizione iniziale. PSS 4000 non solo monitora tutti i sensori e il conseguente comportamento degli attuatori, ma fornisce anche informazioni permanenti al terminale operativo e di visualizzazione PMIvisu v8. La trasmissione via radio di tutti i dati tra la torre e i bracci è assicurata dalla rete Ethernet SafetyNET p real time, in combinazione con il sistema radio EchoRing real time compatibile. Tutti i lavori di retrofit si sono svolti “dietro le quinte” senza che i visitatori del parco se ne accorgessero: in pratica, non ci sono state limitazioni significative al normale funzionamento dell’attrazione.
I vantaggi in breve
- Retrofit rapido ed economico grazie al riutilizzo parziale dei componenti esistenti
- Trasmissione radio sicura di tutti i dati attraverso il protocollo Ethernet real time SafetyNET p e il sistema radio, real time compatibile, EchoRing
- Integrazione completa del sistema: pianificazione dell’hardware, visualizzazione e messa in servizio da un unico fornitore
Cosa dice il cliente
“Siamo estremamente soddisfatti che non ci siano state praticamente restrizioni per i nostri visitatori e che il sistema continui a funzionare in modo sicuro e affidabile”.
BELANTIS / EVENT PARK GmbH
Con 50 dipendenti fissi e fino a 700 stagionali e liberi professionisti, il più grande parco divertimenti della Germania centrale ha aperto i battenti nel 2003 sul sito di 27 ettari dell’ex miniera di lignite a cielo aperto di Zwenkau. Alla periferia di Lipsia, i visitatori del parco divertimenti, che appartiene a EVENT PARK GmbH, possono godere di otto mondi tematici con più di 60 attrazioni e spettacoli, oltre a varie offerte gastronomiche. Tra questi, diverse montagne russe e giostre acquatiche, oltre a varie giostre a tema, un’altalena a nave, un labirinto, diverse giostre “fun ride”, un’attrazione acquatica, diverse altre giostre e parchi giochi fantasiosi.
I prodotti Pilz nell’applicazione
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]