Interruttore di sicurezza codificato, senza contatto PSENcode

Interruttori di sicurezza per il controllo di ripari mobili e di posizione

Interruttore di sicurezza codificato, senza contatto PSENcode

Gli interruttori di sicurezza PSENcode sono usati sia per il controllo di dispositivi di separazione mobili conformemente a EN 60947-5-3, sia per il controllo delle posizioni. Grazie al controllo integrato e alle interfacce standard i dispositivi PSENcode garantiscono estrema compatibilità con i prodotti di altri costruttori. Questi dispositivi possono essere integrati in maniera ottimale in ogni ambito operativo e permettono anche un ammodernamento successivo dell'impianto.

L’utente può combinare PSENcode con Safety Device Diagnostics e controllare numerosi dati di diagnostica per evitare gli interventi di service e ridurre i tempi di fermo macchina!

 
PSENcode per il controllo dei ripari mobili

Per il controllo dei ripari mobili PSENcode garantisce - in versione slim, compatta e grande - il massimo livello di protezione contro le manipolazioni grazie alla tecnologia RFID. La versione dispositivo unico, completamente codificato prevede che il sensore accetti un solo attuatore (principio “key-lock”). Grazie al collegamento in serie con altri sensori, ad es. PSENcode, PSENslock, PSENsgate fino a PL “e” secondo EN/ISO 13849-1 è possibile ottenere una soluzione conveniente e al tempo stesso sicura!

 
PSENcode per il controllo della posizione

Una versione dell’interruttore di sicurezza codificato PSEN csx.19 è adatta al controllo sicuro della posizione. PSENcode gestisce la funzione di controllo sicuro fino a tre posizioni, che vengono rilevate in sicurezza dal sensore in maniera del tutto distinta. La diagnostica avviene in modo rapido e intuitivo grazie ad appositi LED, sia nella versione compatta sia in quella di grandi dimensioni. Grazie al tipo di collegamento utilizzato (connettore M12, 5 poli), il nuovo PSENcode si adatta perfettamente ad ogni sistema!

Gli accessori richiesti per cavi, connettori e adattatori sono disponibili nella sezione Tecnica di connessione

Novità: L’attuatore più piatto al mondo - PSENcode low profile actuator

L’interruttore di sicurezza PSENcode nella versione compatta o slim è ora combinabile con l’attuatore PSENcode low profile actuator. Grazie all’altezza di soli 3,8 mm è la soluzione perfetta per applicazioni in spazi ristretti. L’attuatore può essere fissato con viti o colla ed è così utilizzabile anche su plexiglas.

PSEN cs low profile actuator

Massima protezione contro le manomissioni in dimensioni compatte - I vantaggi in breve

  • Elevato livello di sicurezza ed affidabilità dell'impianto
  • Elevata protezione contro le manomissioni
  • Flessibilità di impiego e montaggio
  • Insensibilità agli urti e alle vibrazioni
  • Installazione efficace e risparmio di spazio grazie alla custodia compatta
  • LED intuitivi per una rapida diagnostica
  • Soluzione di sicurezza completa in combinazione con i sistemi di controllo Pilz

Caratteristiche generali degli interruttori di sicurezza codificati

Caratteristiche generali degli interruttori di sicurezza codificati
  • Funzionamento: tecnologia transponder RFID (principio non magnetico)
  • Interfaccia di diagnostica: 3 LED
  • Modelli: Slim, compatto o grande
  • Uscite: 2 uscite di sicurezza
  • Ingressi: 2 ingressi di sicurezza
  • Grado di protezione: IP67 / IPK69K
  • Codifica di PSENcode per il controllo dei ripari mobili: codificato, completamente codificato, dispositivo unico completamente codificato
  • Codifica di PSENcode per il controllo di posizione: codificato

Controllo dei ripari mobili e delle posizioni grazie ai sensori senza contatto PSENcode

A seconda della versione, l’interruttore di sicurezza codificato offre molteplici possibilità di impiego: dall’ingegneria meccanica tradizionale fino ai sistemi robotizzati. PSENcode gestisce la funzione di controllo dei ripari mobili oppure il controllo sicuro di max. 3 posizioni.

Controllo dei ripari mobili e delle posizioni grazie ai sensori senza contatto PSENcode

Settori di impiego degli interruttori di sicurezza codificati

La gamma di prodotti Pilz: Interruttori di sicurezza codificati PSENcode

PSENcode - modello grande

L’utente può scegliere la versione grande di PSENcode per il controllo sicuro dei ripari mobili! PSEN cs1.19n è adatto per il controllo della posizione con max. tre attuatori.

Accessori PSENcode

Perfettamente compatibili con gli interruttori di sicurezza PSENcode: Supporti di montaggio per un'installazione semplice e rapida.

PSENcode - modello slim

L’interruttore di sicurezza codificato PSENcode nella versione slim gestisce il controllo dei ripari mobili e garantisce un’elevata flessibilità di impiego grazie a diverse direzioni di azionamento e distanze di attivazione.

PSENcode - modello compatto

L’interruttore di sicurezza codificato compatto può essere impiegato per il controllo dei ripari mobili e garantisce la massima protezione contro la manomissione. PSEN cs3.19n gestisce il controllo sicuro della posizione con max. tre attuatori.

Interruttori di sicurezza codificati PSENcode

L’interruttore di sicurezza codificato PSENcode key consente l’accesso alle funzioni della macchina solo alle persone autorizzate e impedisce il riavvio della macchina.
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio