E non solo: quando si parla di manutenzione del parco macchine, Scheucher, produttore austriaco di parquet, progetta con un occhio particolarmente attento alla sostenibilità. Per quanto riguarda la propria produzione, l’azienda ha quindi sottoposto una delle fresatrici del suo parco macchine a un retrofit completo il cui obiettivo era una soluzione di sicurezza totalmente improntata alla sostenibilità. L’approccio olistico di Pilz è stato convincente per Scheucher: un service integrale, dal controllo di tecnica e tecnologia sulla sicurezza del parco macchine, passando per l’analisi dei rischi fino all’integrazione di sistema e alla verifica.
Sicurezza sostenibile: come per magia sul parquet
Soluzione sicura e specifica per il settore
Originariamente era prevista la “semplice e innocua” sostituzione di un convogliatore a catena della fresatrice. Ma anche il sistema di controllo non rispondeva più agli standard attuali previsti e quindi Scheucher ha optato, nel segno della sostenibilità, per un rebuilding generale: un retrofit invece di un nuovo acquisto! L’approccio generale alla soluzione avrebbe inoltre dovuto tenere in considerazione le esigenze e i requisiti specifici del settore della lavorazione del legno: a causa del pericolo di incendio già elevato determinato dall’alta produzione di scintille, la macchina deve essere sempre sicura e accessibile in qualsiasi momento. Con l’unità pulsanti PITgatebox e il sistema per ripari mobili PSENmlock, la zona pericolosa della fresatrice viene ora di fatto isolata, ma l’interblocco è stato costruito in senso inverso, quindi la macchina rimane accessibile. Questa soluzione specifica per il settore è inoltre integrata da barriere fotoelettriche PSENopt II supplementari. Soprattutto il retrofit consente un risparmio di energia dell’80%: laddove prima 10 motori giravano al minimo, ora sono attivi solo quelli necessari
I vantaggi in breve
- Tutto il retrofit da un unico fornitore: dal controllo tecnico e tecnologico sulla sicurezza, passando per l’analisi dei rischi fino all’integrazione di sistema e alla verifica.
- Soluzione specifica per il settore: l’interblocco è strutturato in senso contrario. In questo modo la macchina è accessibile in qualsiasi momento.
- Il ‘plus’ per la sostenibilità: il retrofit della fresatrice consente un risparmio energetico dell’80% circa.
Cosa dice il cliente
Avremmo potuto commissionare l’incarico a 4, 5 società specializzate diverse, una per ogni attività specifica. Ma volevamo un unico partner, un unico contatto, tutto da un solo fornitore. Il rapporto di fiducia è importante. Spesso il supporto è inesistente ed è molto meglio leggersi le istruzioni per l'uso. Per questo, sicuramente, ci affideremo ancora a Pilz per il prossimo progetto.
Scheucher Holzindustrie GmbH
Pavimenti in parquet di rovere, ciliegio e noce, tra cui anche creazioni particolari, sono il marchio di fabbrica di Scheucher Parkett. Azienda familiare, con sede nella regione austriaca della Bassa Stiria, vanta oltre un secolo di tradizione nel settore. Con una forza lavoro di 250 unità produce da molti decenni pavimenti in parquet esclusivi destinati a un mercato globale che si rivolge a suite di hotel, loft, ristoranti, bar e anche all’architettura per edifici business e destinati ai congressi. In qualità di fabbricante di prodotti naturali e durevoli, la protezione dell’ambiente e la salvaguardia delle risorse sono prioritarie per Scheucher.
I prodotti Pilz all’opera
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]