È qui che si svolge la produzione!

Presso il produttore austriaco di imballaggi in cartone Mosburger GmbH, il potenziale pericolo per l’operatore in fase di sostituzione di pesanti bobine di carta da cento chili per la produzione di cartone ondulato era elevato in quanto è necessario intervenire manualmente in questo processo. Per ridurre al minimo tale rischio, Mosburger si affida a una soluzione di sicurezza integrale costituita dal sistema di automazione PSS 4000 e dall’interruttore di sicurezza PSENcode.

Sicurezza completa e maggiore produttività

Dal magazzino il tragitto delle bobine di carta, dal peso di una tonnellata, passa attraverso l'area operativa dell’impianto di produzione perché l’impianto, per ragioni di spazio, è realizzato “al contrario”. Per questo motivo ogni bobina deve essere inserita manualmente dall’operatore, con connessa elevata perdita di efficienza e rendimento. Pertanto, per motivi infrastrutturali, anche l’impianto era stato resettato dalla modalità automatica a quella manuale. Una soluzione di automazione completa, pratica, ovvero a prova di manipolazioni, doveva rendere nuovamente produttivo l’impianto e nel contempo garantire la sicurezza all’operatore. L’approccio completo di applicativi software, sistemi di diagnostica e visualizzazione nonché soluzioni di automazione, dai sensori al sistema di controllo fino agli attuatori, sono stati un fattore decisivo e convincente per Mosburger. Oggi il nucleo centrale della soluzione, il sistema di automazione PSS 4000, in combinazione con gli interruttori codificati PSENcode, garantisce la sicurezza automatizzata. Questo implica processi lavorativi più snelli e tempi ridotti di fermo macchina.

I vantaggi in breve

  • Maggiore produttività: Riduzione dei cicli nella sostituzione delle bobine grazie alla soluzione di sicurezza completa con PSS 4000
  • Riduzione dei costi di investimento che si ammortizzano in tre anni grazie a tempi più brevi di fermo macchina
  • Soluzione a prova di manomissione: Il concept di sicurezza completo e pratico garantisce una maggiore sicurezza dei processi lavorativi

“L’interazione con Pilz è stata ottimale, dalla progettazione fino alla fase di implementazione. Il confronto e lo scambio con gli esperti di Pilz è andato benissimo. Non è sempre scontato che vada tutto liscio.”

Bernhard Dionysio, responsabile della manutenzione di Dunapack Packaging

Mosburger GmbH

La società Mosburger GmbH, che fa parte della divisione Dunapack Packaging dell’austriaca Prinzhorn Holding, produce a Straßwalchen, Austria, imballaggi in cartone ondulato personalizzati secondo le esigenze del cliente. Negli ultimi anni l’azienda si è evoluta ulteriormente da produttore di componenti a fornitore di soluzioni.

I prodotti Pilz nell’applicazione

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio