Chiusura sicura degli sportelli

Poco tempo prima della data di consegna prevista si è verificato un mutamento nelle condizioni generali fondamentali: ciò ha implicato l’esigenza di adattare il più rapidamente possibile l’approccio alla sicurezza concepito per un miscelatore orizzontale. In collaborazione con Herbst, azienda produttrice di macchine speciali, Pilz ha integrato nell’impianto il sistema per ripari mobili PSENmlock in grado di soddisfare i nuovi requisiti. E tutto questo nel giro di pochi giorni.

Una soluzione di sicurezza personalizzata. E tutto questo nel giro di pochi giorni

A motivo della mutata situazione di montaggio e installazione, il concept di sicurezza del miscelatore orizzontale per mangimi, valido fino a quel momento, era improvvisamente diventato inefficace, mettendo così in pericolo la puntualità di consegna dell’impianto. Per garantire la sicurezza degli sportelli dell’aspo, Herbst ha sviluppato una soluzione alternativa in stretta collaborazione con Pilz: con il sistema per ripari mobili PSENmlock si aveva la certezza di una soluzione idonea in grado di combinare bloccaggio e interblocco sicuri in un unico dispositivo.
L’attuatore meccanico flessibile installato per questo sistema per ripari mobili consente di raggiungere un livello elevato di compensazione delle tolleranze. Inoltre, la tolleranza di chiusura del sistema di sicurezza per ripari mobili è stata ampliata di ulteriori 10 mm. mediante un sistema meccanico. In questo modo non sussiste più alcun pericolo di infortunio derivante da aspo in movimento nel caso in cui gli sportelli di manutenzione e per la pulizia vengano aperti prima del dovuto. Il miscelatore orizzontale è stato quindi consegnato al cliente nei tempi previsti.

I vantaggi della soluzione cliente:

  • PSENmlock può essere integrato in modo flessibile anche in situazioni di montaggio straordinarie – È la soluzione ideale per macchine speciali
  • L’applicazione richiede una soluzione robusta e resistente: PSENmlock in questo senso si rivela vincente grazie a una vita utile di lunga durata, risultato di robustezza meccanica e di alloggiamento stabile
  • Interblocco e bloccaggio sicuri fino a PL “e”/SIL 3 in un unico prodotto

Un’azione focalizzata sull’obiettivo e improntata a una partnership congiunta: a partire dall’individuazione di compiti e funzioni e dalla fornitura di PSENmlock fino all’implementazione finale, montaggio incluso, il tutto combinato a un meccanismo di chiusura ampliato! Pilz ci ha supportati in modo esemplare!

Stephan Schöning, Project Manager Herbst Maschinentechnik GmbH

Herbst

Herbst Maschinentechnik GmbH

Herbst Maschinentechnik GmbH è fornitrice di macchine e soluzioni nei settori della tecnologia della miscelazione, costruzione di macchine speciali, macchine con controller di processo, costruzione di impianti, tecnologia di movimentazione e di scarico e tecnologia di lavorazione della lamiera.
Con una forza lavoro di 30 dipendenti, Herbst realizza impianti su misura per il cliente e può contare su una propria scuola di formazione professionale per lo svolgimento di attività sperimentali.

Il prodotto nell’applicazione:

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio