Sistema di controllo compatto PNOZmulti 2 - Dispositivi base

La base per ogni applicazione: qual è il dispositivo base giusto?

Quale dispositivo base PNOZmulti 2 è quello giusto?

I sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2 possono essere utilizzati in pressoché tutti i settori della costruzione di macchine e impianti. PNOZmulti 2 gestisce le funzioni di sicurezza e standard in modo conveniente e sicuro.

I moduli di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2 hanno una struttura modulare: si sceglie un dispositivo base e, a seconda delle esigenze della propria applicazione, anche il numero di moduli di espansione necessario.

Il dispositivo base compatto stand-alone PNOZ m C0 non è espandibile in modo modulare. Con una larghezza di 22,5 mm è sottile quanto un relè di sicurezza ma efficiente quanto un sistema di controllo di sicurezza.

Nel tool software PNOZmulti Configurator si creano sia la configurazione dell’hardware che quella dell’applicazione. Una volta completata la configurazione, questa viene memorizzata nella memoria di programma e inserita nel dispositivo base. La configurazione può essere simulata off-line completamente senza impiego dell’hardware prima della messa in servizio.

Il più piccolo sistema di controllo di sicurezza PNOZmulti 2 - Dispositivo base stand-alone PNOZ m C0

Il più piccolo sistema di controllo di sicurezza PNOZmulti 2 - Dispositivo base stand-alone PNOZ m C0

Il dispositivo base stand-alone estremamente compatto di soli 22,5 mm di larghezza controlla, grazie a 8 ingressi sicuri liberamente configurabili e a 4 uscite a semiconduttore sicure, fino a 4 funzioni di sicurezza delle macchine. A seconda dell'applicazione è quindi possibile implementare requisiti di safety fino a PL e secondo EN ISO 13849-1 e/o SIL CL 3 secondo EN IEC 62061. PNOZ m C0 è sicuro, efficiente e altamente conveniente per macchine di piccole dimensioni in settori e aree di applicazione diversi, come packaging e imballaggio, in celle robotizzate e anche nel settore Food & Beverage. È possibile ampliare questo dispositivo potente con la gamma di sensori sicuri, come il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock, le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II o gli interruttori di sicurezza PSEN.

I moduli compatti di sicurezza PNOZmulti 2 possono essere impiegati indipendentemente dal modello della macchina, dal tipo di impianto, dal paese di utilizzo o dal settore. Se il numero delle funzioni di sicurezza della macchina cresce, è possibile migrare ai dispositivi base espandibili modularmente, PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 oppure PNOZ m B1. Ancora 20 anni dopo la sua commercializzazione, il motto che accompagna questo prodotto, “Molte funzioni, una soluzione!”, è sempre valido!

I vantaggi:

  • Creazione di un circuito di sicurezza con l’applicativo software senza costi di licenza PNOZmulti Configurator
  • Flessibilità alla massima potenza: ingressi e uscite sono liberamente configurabili all’interno di PNOZmulti Configurator
  • Costi “su misura” e risparmio di spazio nel quadro elettrico: sottile come un relè di sicurezza, potente come un sistema di sicurezza

Ulteriori informazioni:

Moduli compatti di sicurezza PNOZmulti 2 – Il nuovo dispositivo base per applicazioni sicure!

Moduli di sicurezza compatti PNOZmulti 2 - Il nuovo dispositivo base

Sulla tua macchina è richiesto monitorare le funzioni di sicurezza fino a PL e/SIL CL 3? Il nuovo dispositivo base PNOZ m B0.1 può essere installato in modalità stand-alone o con espansione modulare con un modulo I/O max: la novità assoluta con il modulo di uscita a relè PNOZ m EF 2DOR. In alternativa, è possibile implementare al massimo uno di questi moduli I/O: PNOZ m EF 16DI o PNOZ m EF 8DI4DO o PNOZ m EF 8DI2DOT o PNOZ m EF 4DI4DOR o PNOZ m EF 4DI4DORD.

Costi sotto controllo: con la struttura modulare

Grazie alla molteplicità dei moduli di PNOZ m B0.1 è possibile comporre la propria applicazione in modo flessibile e in base alle esigenze specifiche: tutte le funzioni di sicurezza possono essere configurate liberamente, in modo specifico per l’applicazione. In questo modo è possibile realizzare un adattamento preciso e su misura ad ogni applicazione.

Migrazione semplice di PNOZmulti Mini

Il nuovo dispositivo base consente, in combinazione con il nuovo modulo di uscita a relè quale successore compatibile dei sistemi di controllo compatti PNOZmulti Mini, di svolgere tutti i task specifici di questa famiglia di prodotti. I progetti PNOZmulti Mini già esistenti possono essere migrati, a partire dalla versione 11 dell’applicativo software PNOZmulti Configurator, al nuovo dispositivo base PNOZ m B0.1, il tutto con la massima semplicità. Anche i moduli link esistenti per il collegamento di moduli di ingresso PDP decentralizzati o per il collegamento in rete di più sistemi PNOZmulti 2 possono essere impiegati con il nuovo dispositivo base e quindi soddisfare tutte le applicazioni di sicurezza.

I vantaggi

  • Operatività sicura grazie ad hardware certificato e ad applicativo software semplice e intuitivo
  • Conveniente e sostenibile: standard di sicurezza universale per numerosi ambienti di automazione e sistemi di comunicazione

Ulteriori informazioni:

I vantaggi in breve

  • Costi “su misura”: adattamento ottimale a ogni applicazione grazie all’impiego di moduli di espansione
  • Tempi di fermo macchina ridotti ed elevata disponibilità dell'impianto grazie alla possibilità di collegamento a tutti i principali sistemi fieldbus medianti moduli idonei
  • Opzioni di diagnostica semplici e immediate
  • Sicurezza al massimo livello, a seconda dell'applicazione fino a PL e secondo EN ISO 13849-1 e fino a SIL CL 3 secondo IEC 62061

Le caratteristiche in breve

Le caratteristiche dei dispositivi base PNOZmulti 2
  • Display illuminato per una messa in servizio più rapida e diagnostica semplice
  • Visualizzazione a display di messaggi di errore, stato dell'alimentazione, ingressi e uscite, informazioni sullo stato e sul dispositivo, testi cliente personalizzati
  • Possibilità di collegare in serie fino a max 4 moduli di espansione a sinistra, in aggiunta max 1 modulo di comunicazione e 1 modulo fieldbus
  • Morsetti di collegamento estraibili – a scelta: morsetti a molla o a vite (disponibili come accessori)
  • Memoria di programma removibile
  • Interfaccia diagnostica

Dispositivi base PNOZmulti 2 - Cosa si può monitorare?

Ai dispositivi base è possibile collegare:

  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Finecorsa riparo mobile, interruttore riparo mobile
  • Barriere fotoelettriche
  • Laser scanner
  • Comandi bimanuali
  • Selettori modalità operativa
  • Tappeti di sicurezza
  • Sensori
  • Autorizzazione all’accesso PITreader
  • Sicurezza funzionale della modalità operativa PITmode

La soluzione completa composta di pannello operatore PMI, dispositivi di comando PIT, sensori di sicurezza PSEN e periferia decentralizzata PDP67 consente di ottenere una sistema di sicurezza totale.

La gamma di prodotti Pilz: PNOZmulti 2 - Dispositivi base

PNOZmulti 2 - Dispositivi base

I dispositivi base dei moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 sono modulari, espandibili a destra e a sinistra. Tali dispositivi soddisfano PL e secondo EN ISO 13849- 1 e SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061. Il valore massimo raggiungibile dipende dal cablaggio.

Accessori PNOZmulti 2

Qui sono disponibili sia cavi di collegamento preconfezionati in diverse lunghezze per il collegamento di moduli di motion monitoring, sia anche versioni da personalizzare per il collegamento a diversi inverter in commercio.
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio