PNOZmulti 2 - Sistemi

Sistema di formazione per la configurazione dei moduli compatti

Pannello di comando Logica PNOZmulti

Il PES - Pannello di comando Logica PNOZmulti è un sistema di formazione modulare della serie Pilz Education Systems - PES. Questo sistema si compone di elementi moderni adatti al settore industriale e può essere utilizzato, ad esempio, per l’insegnamento in istituti di formazione professionale e università con orientamento all’applicazione pratica.

I sistemi PES vengono utilizzati per scopi di formazione e sono in grado di simulare il funzionamento di una macchina o di un impianto. Dispongono inoltre di diverse funzioni di automazione e sicurezza, disposte in modo intuitivo sui pannelli di comando.

Informazioni sul prodotto

Apprendimento della configurazione dei moduli compatti con il supporto software

Quattro persone in piedi davanti a Pilz Education Systems (PES)

Il pannello di comando Logica PNOZmulti consente di configurare liberamente le funzioni di sicurezza con l’ausilio del tool software PNOZmulti Configurator (progetto esemplificativo incluso).
Con il pannello di comando è possibile prendere in esame e apprendere tutto quanto c’è da sapere sui seguenti argomenti:

  • Possibilità di collegamento flessibile ad altri componenti
  • Comunicazione con altri sistemi di controllo
  • Utilizzo di componenti Attuatori e sensori
  • Fondamenti del controllo della velocità

Il linguaggio di programmazione grafico offre inoltre un’introduzione semplice e immediata alla programmazione di task di controllo e alla tecnica di sicurezza.

Obiettivi di apprendimento PES - Pannello di comando Logica PNOZmulti

  • Apprendimento della configurazione libera di un modulo compatto con l’ausilio dell’applicativo software PNOZmulti Configurator
  • Monitoraggio delle funzioni di sicurezza secondo EN ISO 13849
  • Collegamento e comunicazione con altri sistemi di controllo, componenti Sensori e attuatori
  • Monitoraggio della velocità

La gamma di prodotti Pilz: PES - Pannello di comando Logica PNOZmulti

Set, kit di retrofit Trumpf PSS 3056

I set del modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 includono, riuniti sotto un unico numero d’ordine, un dispositivo base, moduli di espansione, morsetti, ecc. Il kit di retrofit può essere utilizzato esclusivamente per presse piegatrici/presse per piegatura a matrice TRUMABEND di Trumpf in sostituzione del sistema di controllo PSS 3056 Trumpf integrato tra il 1996 e il 2004 (numeri d’ordine 301301, 301305, 301307. Conversione/retrofit semplice, basato su un sistema PNOZmulti 2 pronto per l’installazione su una piastra di fondazione.

Sistemi di formazione PES - Pannello di comando Logica PNOZmulti 2

Modulo del sistema di formazione con il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 (PNOZ m B1), inclusi diversi moduli di espansione.

Moduli di espansione idonei:

Ulteriori informazioni:

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: pilz@pilz.ch

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch