In qualità di esperto di automazione, Pilz offre soluzioni per il controllo di tutte le funzioni rilevanti per la sicurezza degli impianti eolici. La pluriennale esperienza di Pilz nel settore dell'automazione industriale è stata di valido supporto alla comprensione dei requisiti degli impianti eolici. Le soluzioni Pilz specifiche per questo settore e utilizzate da costruttori di impianti eolici in tutto il mondo testimoniano la competenza dell'azienda.
Energia eolica
Automazione sicura ed efficiente degli impianti eolici
Automazione sicura ed efficiente degli impianti eolici
Durante il loro funzionamento continuativo gli impianti eolici sono esposti alle più svariate influenze di tipo ambientale ed atmosferico. E' indispensabile che il loro funzionamento sia efficiente e che venga garantita un'elevata disponibilità degli impianti stessi. La sicurezza dell'impianto contro eventuali sovraccarichi rappresenta una condizione irrinunciabile per assicurare tempi di fermo macchina ridotti.Investire nella sicurezza degli impianti eolici offre vantaggi economici e, al tempo stesso, contribuisce a garantire la protezione del personale addetto alla manutenzione. Gli impianti eolici sono soggetti alle norme e alle direttive internazionali vigenti, come la Direttiva Macchine (2006/42/EG) e la norma IEC 61400.
Sicurezza applicata all'automazione - un investimento che ripaga:
- Realizzazione di soluzioni di automazione sicure e scalabili per impianti eolici nuovi e già esistenti
- Rispetto dei requisiti normativi durante la produzione
- Massimo grado di standardizzazione nell'automazione di impianti onshore e offshore
- Riduzione dei pericoli e degli incidenti durante le fasi di funzionamento, manutenzione e installazione
Sono disponibili soluzioni di automazione e sicurezza personalizzate, in grado di soddisfare le esigenze specifiche dell'impianto di ogni cliente. Pilz offre il supporto necessario per la realizzazione di un progetto di sicurezza personalizzato.
Sicurezza applicata all‘automazione negli impianti eolici: Controllo della velocità conforme alle norme
Pilz, partner affidabile nel settore della sicurezza, offre componenti e soluzioni provate e affidabili nel campo dell’energia eolica. I vantaggi principali consistono nella semplice integrazione dei sistemi di sicurezza Pilz, della diagnostica e della manutenzione remota, nonché della robusta e vasta gamma di prodotti. Pilz offre soluzioni certificate (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) che sono adatte per essere utilizzate in tutto il mondo e soddisfano le norme internazionali, come la Direttiva Macchine (2006/42/EG), la IEC 61400, e la direttiva di Germanischen Lloyd.In particolar modo, per il controllo della velocità, conformemente alle norme, le soluzioni di Pilz garantiscono vantaggi notevoli. E' possibile scegliere tra svariate possibilità per realizzare il controllo della velocità conforme alle normative di impianti eolici. I sistemi di sicurezza di Pilz sono scalabili, sono adatti a diverse combinazioni di encoder e raggiungono i livelli di sicurezza fino a PL d e PL e
##Br## E’ possibile controllare anche i seguenti valori e le seguenti funzioni:
- Tutti gli stati e i valori dell'impianto relativi alla sicurezza
- Sovravelocità dell'albero del rotore e generatore, rottura albero
- Regolazione della pala del rotore (Pitch) e allineamento alla direzione del vento (Azimut)
- Pulsante di arresto di emergenza alla torre e alla navicella
- Valori dell'impianto come temperatura, pressione, oscillazioni o dimensioni elettriche per la protezione dell'impianto
Pilz propone soluzioni scalabili per impianti di tutte le dimensioni. L'attuale dépliant impianti eolici contiene informazioni importanti in merito a tutti i prodotti disponibili per l'automazione sicura degli impianti eolici.
Servizi per gli impianti eolici:
Le soluzioni Pilz per gli impianti eolici:
Pilz vanta un'esperienza pluriennale nel settore della consulenza per la sicurezza delle macchine - affidarsi all'esperienza di Pilz è sempre la scelta migliore. Pilz propone una gamma di servizi specifici per gli impianti eolici:
Download materiale informativo
Ulteriori informazioni sull’energia eolica sono riportate nella sezione “Download” e nel volantino Pilz che illustra tutte le soluzioni di sicurezza per gli impianti eolici.
Avete altre domande? Contattateci!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]