Relè di sicurezza PNOZsigma

Relè di arresto di emergenza per massima funzionalità in dimensioni ridotte

I moduli di sicurezza PNOZsigma sono il risultato della lunga esperienza Pilz unita alla più moderna tecnica della sicurezza: permettono di ottenere il massimo in termini di sicurezza e convenienza in dimensioni compatte grazie al modulo di arresto di emergenza.

Attraverso le dimensioni particolarmente ridotte della custodia e alla molteplicità di funzioni contenute in un singolo dispositivo, il relè di arresto di emergenza offre la massima funzionalità in dimensioni contenute. I nuovi dispositivi di sicurezza sono ancora più compatti, flessibili, rapidi ed efficienti.

Applicazioni e caratteristiche del modulo per il modulo di arresto di emergenza

Dispositivo di arresto di emergenza - Caratteristiche

Oltre al controllo sicuro dell’arresto di emergenza, di ripari mobili, barriere fotoelettriche, comandi bimanuali e timer sono disponibili numerose applicazioni speciali, quali controllo sicuro della velocità o comando sicuro dei freni. Un numero considerevole di dispositivi è idoneo per l'impiego ad altezze fino a 5000 metri. Affidatevi a PNOZsigma per la vostra applicazione!

  1. Installazione rapida: con morsetti a molla push-in
  2. Cablaggio ridotto del 20 %: espansione dei contatti mediante connettore
  3. Progettazione semplice: tutte le varianti del dispositivo dispongono della stessa denominazione e posizione dei morsetti. In questo modo è sempre possibile assegnare collegamenti e moduli molto rapidamente in fase di progettazione, installazione e diagnostica
  4. Massima flessibilità: possibilità di impostare modalità operative e funzioni timer
  5. Diagnostica istantanea: mediante 6 indicatori LED – senza necessità di dispositivi di misura esterni
  6. Montaggio rapido grazie a molle a scatto: non servono attrezzi
  7. Sicuro contro manipolazioni/manomissioni: elementi di regolazione con coperchio bloccabile

Opzioni di applicazione di moduli di sicurezza PNOZsigma

Relè di sicurezza PNOZsigma per arresto di emergenza, ripari mobili, barriere fotoelettriche

In fase di monitoraggio dell’arresto di emergenza, dei ripari mobili o delle barriere fotoelettriche viene impiegato un relè di sicurezza PNOZsigma per ciascuna funzione di sicurezza. Di seguito è riportato un riepilogo delle possibilità di impiego e delle caratteristiche e funzionalità dei singoli dispositivi.

Tipo PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
Arresto di emergenza
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Riparo mobile
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Barriera fotoelettrica    
  •  
  •  
  •  
Performance Level (PL) c e e e e
Safety Integrity Level (SIL) CL 2 3 3 3 3
Contatti di uscita (sicuri) 2 3 2 3 3
Larghezza in mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Omologazioni speciali - - - - Sistema di controllo per bruciatori/
Tecnica di combustione EN 50156-1

Shop

Il relè di sicurezza PNOZsigma per il controllo bimanuale

I moduli di sicurezza PNOZ s6 e PNOZ s6.1 della famiglia di prodotti PNOZsigma trovano applicazione nel controllo in sicurezza di comandi bimanuali. Entrambi i dispositivi soddisfano i requisiti della norma EN 574 per il controllo e il comando bimanuali sicuri.

  • PNOZ s6: controllo bimanuale Tipo IIIC. PL e secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo IEC 62061
  • PNOZ s6.1: controllo bimanuale Tipo IIIA. PL c secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 1 secondo IEC 62061

Shop

Relè di sicurezza PNOZsigma per il controllo timer

I moduli di sicurezza PNOZ s5 e PNOZ s9 sono idonei come relè temporizzati per il controllo dell'arresto di emergenza, dei ripari mobili o delle barriere fotoelettriche. Il relè temporizzato PNOZ s5 è un dispositivo base e dispone di ritardo allo sgancio. Il modulo di sicurezza PNOZ s9 può essere utilizzato come relè temporizzato con ritardo allo sgancio, con ritardo di disattivazione o impulsivo. Inoltre può essere implementato in combinazione a un dispositivo base come espansione dei contatti con ritardo o istantanei.

  • PNOZ s5: cablaggio monocanale/doppio canale, con ritardo allo sgancio, soddisfa le norme EN 60947-5-1, EN 60204-1
  • PNOZ s9: cablaggio monocanale, con ritardo allo sgancio, con ritardo di disattivazione, con impulso all'eccitazione, utilizzabile come dispositivo base o come espansione dei contatti

Shop

Moduli di sicurezza PNOZsigma - Espansioni dei contatti

Le espansioni dei contatti della famiglia di prodotti PNOZsigma consentono di aumentare il numero e la portata dei contatti. Vengono implementati sotto forma di dispositivi di espansione per incrementare il numero di contatti di sicurezza di un dispositivo base.

Tipo Performance Level (PL) Safety Integrity Level (SIL) CL Contatti di uscita (sicuri) Uscite a semiconduttore (sicure) Larghezza in mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/ d 3/ 2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

Shop

La gamma di prodotti Pilz: PNOZsigma

Controllo di comandi bimanuali

I moduli di sicurezza della famiglia di prodotti PNOZsigma gestiscono il controllo sicuro di comandi bimanuali. Sono disponibili due versioni: tipo IIIC e tipo IIIA secondo EN 574.

Controllo di arresti di emergenza, ripari mobili e barriere fotoelettriche

I moduli di sicurezza PNOZsigma gestiscono il controllo di arresti di emergenza, ripari mobili e barriere fotoelettriche. Per ogni funzione di sicurezza viene utilizzato un modulo di sicurezza PNOZ.

Espansioni dei contatti

Espansioni dei contatti istantanei della serie PNOZsigma per l'aumento del numero e della portata dei contatti. Si tratta di dispositivi per l'espansione dei contatti di sicurezza di un dispositivo base. Dispositivi base sono tutti i moduli e i sistemi di sicurezza con controllo del circuito di retroazione.

Accessori

Accessori per i moduli di sicurezza della serie PNOZsigma, ad es. morsetti, connettori, connettori terminali.

Controllo timer

Il modulo di sicurezza PNOZ s5 è dotato di ritardo allo sgancio e può essere utilizzato come relè temporizzato. Il modulo di sicurezza PNOZ s9 può essere utilizzato come relè temporizzato o come espansione dei contatti.

Modulo di sicurezza per il controllo della velocità PNOZ s30

Modulo per controllare in sicurezza i seguenti valori: fermo macchina, velocità, posizione, campo velocità. Il controllo del senso di rotazione avviene in conformità a EN ISO 13849-1 fino a PL "e" e secondo EN IEC 62061 fino a SIL CL 3.

Modulo di sicurezza PNOZ s50 – comando e controllo sicuro dei freni

Il modulo di sicurezza PNOZ s50 è adatto per il comando e il controllo dei freni e per il controllo dei freni di stazionamento o di sicurezza.

Modulo di sicurezza per il controllo della tensione PNOZ s60

Questo modulo per il controllo della tensione funziona come dispositivo per il controllo sicuro di reti monofase fino a trifase con conduttore neutro in assenza di tensione.
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio