Nombreux accessoires pour vos barrières immatérielles de sécurité

Sécurité et polyvalence

Les barrières immatérielles de sécurité PSENopt et PSENopt II sont idéales pour tous les secteurs industriels dans lesquels il faut satisfaire à une solution d’amélioration sans protecteur mobile. Pour une intégration optimale à votre application, vous disposez d’une vaste gamme d’accessoires : des poteaux de protection pour la protection contre les chocs, les collisions et les vibrations aux sets de muting complets, en passant par les miroirs de renvoi de faisceaux pour une sécurisation multilatérale. Par ailleurs, vous trouverez une sélection de câbles, de connecteurs et d’adaptateurs dans le domaine de la technique de raccordement.

Grâce à nos , nous vous apportons également notre soutien dans le domaine de la sécurité des machines et des automatismes. Profitez d’une vaste gamme comprenant le conseil, l’ingénierie et la formation.

Vos avantages

  • Nombreux accessoires très utiles
  • Intégration optimale à votre installation
  • Installation rapide et simple
  • Concept de sécurité universel

Technique de raccordement : câbles et connecteurs

Notre offre complète comprend des câbles, des connecteurs et des adaptateurs dans différents matériaux et longueurs. Sélectionnez le produit adapté à votre application et profitez du large choix proposé par notre gamme !

Accessoires pour de nombreux domaines d’application

Image des PSENopt II

Poteaux avec miroirs pour la sécurisation multilatérale de zones dangereuses

Associez vos barrières immatérielles de sécurité aux poteaux avec miroirs PSENopt II pour sécuriser une zone dangereuse sur plusieurs côtés. Avec une seule paire de barrières immatérielles et deux poteaux avec miroirs, vous surveillez jusqu’à trois côtés d’accès. Cela vous permet de gagner de la place et de réduire vos opérations de câblage et vos coûts. Les poteaux avec miroirs, constitués d’un poteau de protection et d’un miroir intégré, peuvent être installés avec tous nos capteurs des barrières immatérielles PSENopt et PSENopt II.

Le PSENopt II adjustable base unit est un accessoire proposé en option qui assure une protection supplémentaire contre les fortes contraintes mécaniques. Il est parfaitement bien adapté à une installation des poteaux avec miroirs sur des supports irréguliers.

Protection contre les dommages avec les poteaux de protection

Les poteaux de protection protègent de manière optimale vos barrières immatérielles de sécurité contre les dommages tels que les collisions. Par ailleurs, les poteaux de protection peuvent aussi être utilisés pour monter les barrières immatérielles de sécurité dans un espace libre.

Pour une pose simple sur des supports irréguliers, vous pouvez utiliser le poteau de protection conjointement avec le PSENopt II adjustable base.

PSENopt II lockout
Illustration sur une application avec barrières immatérielles de sécurité PSENopt II

PSENopt II lockout pour empêcher le redémarrage

Notre accessoire PSENopt II lockout vous permet d’empêcher le redémarrage de la machine. Cela peut notamment s’avérer nécessaire lors de la réalisation d’opérations de maintenance dans les zones dangereuses. Le PSENopt II lockout est composé d’une unité de montage à fixer sur le côté de la barrière immatérielle de sécurité, ainsi que d’une languette pivotante. Si l’on pénètre dans la zone dangereuse, la languette pivotante peut être rabattue devant le champ de vision de la barrière immatérielle de sécurité et équipée d’un verrou. Ainsi, le champ de vision de la barrière immatérielle de sécurité est occulté et le redémarrage est empêché.

À titre de comparaison : Jusqu’à présent, le redémarrage ne pouvait être empêché que par des capteurs de sécurité supplémentaires dans la zone dangereuse ou par une inspection visuelle, c’est-à-dire en regardant à l’intérieur de la zone dangereuse. Avec le PSENopt II lockout, vous disposez d’une solution de sécurité et évitez dans le même temps des coûts supplémentaires pour d’autres capteurs de sécurité.

Codage intégré dans toutes les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II

Aucune limite n’est imposée pour la disposition des barrières immatérielles de sécurité dans l’espace. Grâce au codage, les capteurs des barrières immatérielles ne se gênent plus mutuellement, même si ces dernières sont situées à proximité les unes des autres. Cela s’applique en particulier si l’émetteur de la première paire de barrières immatérielles émet des faisceaux en direction du récepteur de la deuxième paire de barrières immatérielles.

Dans ce cas, configurez tout simplement les paires de barrières immatérielles avec un codage différent ! Les codages suivants sont disponibles : « code A », « code B » et « non codé ». Le codage est intégré dans toutes les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II.

Production ininterrompue grâce au muting

Produire avec le muting

En association avec le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II proposent la fonction de sécurité muting. Celle-ci permet le transport de matériel dans et hors des zones dangereuses pendant la production en cours, ce qui assure un processus de fabrication fluide sans temps d’arrêt inutiles. Les bras de muting supplémentaires mis à disposition facilitent considérablement l’intégration et le montage. Directement effectué sur les barrières immatérielles de sécurité, ce montage permet un gain de place et rend superflue l’installation de structures supplémentaires. En fonction de l’application requise, vous pouvez monter les capteurs nécessaires à n’importe quel endroit le long des bras de muting. Pour le PSENopt II comme pour le PSENopt, il existe des kits préconfigurés pour l’intégration du muting. Le PSENopt Advanced inclut la fonction de muting déjà intégrée dans la barrière immatérielle de sécurité.

Configuration simple de votre barrière immatérielle de sécurité PSENopt Advanced

Le PSENopt Configurator simplifie la mise en service et l’utilisation des barrières immatérielles de sécurité PSENopt Advanced. Chaque faisceau individuel est visible dans le logiciel, ce qui vous permet de réaliser la configuration complète de vos barrières immatérielles de sécurité avec un seul logiciel.

Des fonctions telles que le muting, le blanking ou la mise en cascade peuvent être configurées rapidement et simplement.

Barrières immatérielles de sécurité PSENopt Advanced

Notre gamme de produits : Accessoires pour les barrières immatérielles de sécurité

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: info@pilz.be

Que pouvons-nous faire pour vous ?


 

 


* Champs obligatoire