Capteurs de proximité photoélectriques

Détection des objets en toute fiabilité à l’aide des capteurs de proximité photoélectriques Pilz

Deux capteurs de proximité photoélectriques avec masquage de l’arrière-plan

Les capteurs de proximité photoélectriques à réflexion avec masquage de l’arrière-plan détectent un objet en émettant des faisceaux lumineux, qui sont refléchis par le matériau. Cela permet de garantir une détection fiable des objets. Les capteurs optiques ne remplissent aucune fonction de sécurité. Ils émettent cependant un signal de commutation qui est analysé par les systèmes de contrôle-commande de sécurité de Pilz, tels que le micro automate configurable PNOZmulti 2 ou les relais de sécurité modulaires myPNOZ.

Les capteurs de proximité photoélectriques à réflexion peuvent notamment être utilisés dans des solutions pour les machines d’emballage et de conditionnement afin de surveiller en toute sécurité le dispositif d’alimentation en cartons. La solution est certifiée par le TÜV SÜD pour PL d ou SIL 2 conformément à la CEI 62061.

Avantages des capteurs de proximité photoélectriques

Illustration du PNOZ mB0 et du myPNOZ avec des capteurs de proximité photoélectriques
  • Solution certifiée par le TÜV pour PL d / cat. 3 selon l’EN ISO 13849-1 ou SIL 2 selon la CEI 62061 : gain de temps et réduction des coûts grâce à une solution certifiée

  • Sécurité accrue du personnel : diminution du risque d’accident grâce à l’utilisation de systèmes de contrôle-commande associés à un capteur de proximité photoélectrique

  • Réduction des coûts grâce à l’utilisation des capteurs de proximité photoélectriques à réflexion : aucun dispositif mécanique onéreux n’est nécessaire

  • Intégration simple dans les applications existantes et mise en conformité possible grâce à l’utilisation d’un kit de composants défini avec descriptif de la solution correspondante

  • Grande fiabilité lors de la détection de différents matériaux d’emballage et de conditionnement, tels que les objets ultranoirs, brillants ou réfléchissants

  • Montage flexible des capteurs : sur le côté ou au-dessus du chargeur de cartons

Caractéristiques des capteurs de proximité photoélectriques

  • Micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 – tous les appareils de base de la gamme de produits PNOZmulti 2 sont utilisables – OU
  • les relais de sécurité avec le Type code myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 ET
    2 capteurs de proximité photoélectriques O300.GP.2-11246332 par dispositif d’alimentation en cartons / chargeur de cartons
  • Temps d’appel courts des capteurs
  • Faisceaux en forme de point
  • Masquage de l’arrière-plan
  • Plage de détection 30 à 100 mm
  • Connecteur M8 à 4 broches
Représentation en 3D des capteurs de proximité photoélectriques avec masquage de l’arrière-plan

Applications avec le capteur de proximité photoélectrique à réflexion

Solution avec micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 + deux capteurs de proximité photoélectriques par dispositif d’alimentation

Exemple d’application emballage secondaire avec PNOZmulti et capteur

Solution avec relais de sécurité modulaires myPNOZ + deux capteurs de proximité photoélectriques par dispositif d’alimentation

Exemple d’application emballage secondaire avec PNOZmulti et capteur

C’est ainsi que l’on parvient à une application sécurisée et productive :

Avec la solution de Pilz pour PL d / SIL 2 certifiée par le TÜV SÜD composée des micro automates configurables PNOZmulti 2 ou de relais de sécurité myPNOZ associés à deux capteurs de proximité photoélectriques à réflexion, vous augmentez la sécurité et la productivité de vos machines d’emballage et de conditionnement !

Elle peut notamment être utilisée dans la zone du dispositif d’alimentation en cartons sur une formeuse de cartons. Dans la machine, des boîtes en carton sont formées à partir de carton plié. Le carton est alimenté par un chargeur. Les parties mobiles de la machine présentent un risque pour les utilisateurs, car ils peuvent passer la main dans la machine par l’ouverture vide du dispositif d’alimentation en matériau et se blesser. Le carton fait généralement office de protecteur mobile. Tant qu’il y a suffisamment de cartons dans le chargeur, l’ouverture est recouverte par les cartons et il est impossible d’accéder à la zone dangereuse lorsque la machine est en marche.

Cette solution a pour but d’éviter qu’un utilisateur accède à la machine via l’ouverture vide du dispositif d’alimentation en matériau et se blesse.

Exemple d’application machine de conditionnement avec chargeur vide

Tant qu’il y a suffisamment de cartons dans le chargeur, il est impossible d’accéder à la zone dangereuse et de se blesser pendant que la machine est en marche.

Exemple d’application machine de conditionnement avec chargeur plein

S’il reste moins de cartons dans le chargeur que le nombre minimal défini, les sorties du système de commande de sécurité éteignent la machine.

Exemple d’application machine de conditionnement avec chargeur presque vide

Accès sécurisé au dispositif d’alimentation en cartons avec le capteur de proximité photoélectrique à réflexion

L’ouverture du dispositif d’alimentation en cartons doit être surveillée par un capteur. Les capteurs de proximité photoélectriques détectent s’il y a suffisamment de matériaux d’emballage et de conditionnement dans le chargeur. Si le nombre effectif de cartons dans le chargeur est inférieur ou égal au nombre défini, les sorties du système de commande de sécurité éteignent la machine. Celle-ci reste alors à l’arrêt jusqu’à ce qu’il y ait de nouveau suffisamment de cartons dans le chargeur et que la production puisse reprendre.

Deux capteurs de proximité photoélectriques avec masquage de l’arrière-plan sont nécessaires par dispositif d’alimentation. Les capteurs peuvent être montés soit sur le côté, soit au-dessus du chargeur.

Pour plus d’informations

Vous trouverez ici toutes les informations concernant la protection des machines d’emballage et de conditionnement :

Notre gamme de produits : Capteurs de proximité photoélectriques

Capteurs de proximité photoélectriques

Détection fiable des objets ! Les capteurs de proximité photoélectriques peuvent notamment être utilisés dans des solutions pour les machines d’emballage et de conditionnement.
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire