Sécurisez de manière économique et efficace vos applications en ce qui concerne la protection du corps avec les barrières immatérielles de sécurité de Pilz. Des portées élevées pouvant atteindre 55 m sont idéales, par exemple, pour la délimitation de zones extérieures. Qu’il s’agisse de barrières immatérielles de sécurité monofaisceaux ou multifaisceaux, vous trouverez dans les gammes PSENopt et PSENopt II une sélection de barrières immatérielles de sécurité de type 2, 3 ou 4, en fonction de vos besoins.
Barrière immatérielle de sécurité pour la protection du corps
Portée étendue pour les grands accès

Les avantages que vous apportent les barrières immatérielles de sécurité de Pilz
- Portées élevées pouvant atteindre 55 m
- Nombreuses possibilités d’application avec des barrières immatérielles de sécurité multifaisceaux et monofaisceaux
- Conformes et certifiées selon l’EN CEI 61508 et l’EN CEI 61496-1/-2 (type 3)
- Utilisation possible dans des applications jusqu’à PL d/SIL CL 2
- Solution économique en association avec notre système de contrôle-commande de sécurité

Votre sélection de barrières immatérielles de sécurité pour la protection du corps

PSENopt – barrière immatérielle de sécurité monofaisceau
- Utilisation comme sécurisation des accès, de zones dangereuses ou de zones à risque
- Barrières immatérielles de sécurité conformes à l’EN CEI 61496-1/2 jusqu’à PL e avec des unités de contrôle adaptées telles que le PNOZmulti
- Barrière immatérielle monofaisceau adaptée aux applications où l’espace est un facteur déterminant
- Raccordement : connecteurs mâles M12, à 4 broches

PSENopt – barrière immatérielle de sécurité multifaisceau
Les barrières immatérielles de sécurité multifaisceaux de la gamme PSENopt se déclinent en variantes de type 2 et de type 4 pour la protection du corps.
- Utilisation possible dans des applications jusqu’à PL c selon l’EN ISO 13849-1
- Fonctions intégrées de muting, de blanking et de mise en cascade
- Extension possible avec des accessoires adaptés sous forme de bras et de capteurs de muting
- Dimensions : 35 x 41,2 mm
- Raccordement : récepteur 1 x connecteur, M12, à 8 broches / émetteur 1 x connecteur, M12, à 4 broches
- Montage, installation et mise en service rapides et simples

PSENopt II – la barrière immatérielle de sécurité robuste
Notre gamme PSENopt II propose des barrières immatérielles de sécurité de types 3 et 4 pour la protection du corps. Les barrières immatérielles de sécurité de type 3 sont spécialement conçues pour des applications jusqu’à PL d. De plus, elles sont les premières barrières immatérielles de sécurité de type 3 au monde à avoir été certifiées UL !
- Grande robustesse pour la protection contre les chocs, les collisions et les vibrations
- Utilisation possible dans des applications jusqu’à PL d (type 3) et PL e (type 4) selon l’EN ISO 13849-1
- Raccordement : récepteur et émetteur 1 x pigtail M12 à 5 broches chacun
- Dimensions : 35 x 40 mm
- Installation de plusieurs barrières immatérielles de sécurité à proximité directe possible grâce au codage
- Câblage et montage simples
- Extension possible avec des accessoires adaptés sous forme de bras et de capteurs de muting
Pour les deux gammes de produits PSENopt et PSENopt II, vous disposez d’un vaste choix d’accessoires – des miroirs de renvoi de faisceaux et poteaux de protection aux bras de muting. Dans le domaine de la technique de raccordement, vous trouverez des câbles, des connecteurs et des adaptateurs appropriés. Jetez-y un coup d’œil dès maintenant !
Sécurisation économique de grandes surfaces
Les barrières immatérielles de sécurité pour la protection du corps sont surtout utilisées dans les applications nécessitant la sécurisation d’une surface étendue. Elles permettent des portées pouvant atteindre 55 m. Par ailleurs, une seule barrière immatérielle suffit pour sécuriser plusieurs côtés si elle est associée à des miroirs. Utilisées avec le système de commande de sécurité adapté, elles garantissent une protection optimale de vos collaborateurs et votre installation.
Sécurisation des zones dangereuses et des points d’intervention

Sécurisation des accès sans barrière aux cellules robotisées avec les barrières immatérielles PSENopt II
- Surveillance de la pénétration dans la zone dangereuse
- Arrêt du robot dès qu’une personne franchit la barrière immatérielle
- Redémarrage du robot par acquittement du système de commande

Délimitation extérieure de la zone sur plusieurs côtés avec les barrières immatérielles de sécurité PSENopt et deux poteaux avec miroirs intégrés
- Surveillance d’un maximum de trois côtés d’accès avec seulement une paire de barrières immatérielles et deux poteaux avec miroirs
- Réduction des opérations de câblage, de l’encombrement et des coûts
- Déviation des faisceaux infrarouges par le biais de miroirs pour une extension du champ de protection
- Idéal également pour les grandes installations de production, telles que les fraiseuses à portique pour la transformation des métaux ou du bois.
Muting – plus grande productivité lors du chargement et de l’évacuation des matériaux
Votre processus implique régulièrement le chargement ou l’évacuation de matériaux en cours de production ? Avec le muting, c’est possible – sans aucune interruption de la production. Pilz vous propose différentes possibilités d’intégration. Les barrières immatérielles de sécurité de la gamme PSENopt avec fonction muting intégrée ou les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II pour lesquelles la fonction muting peut être intégrée au micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2. L’exemple suivant montre une application de muting en L pour l’évacuation de matériaux en toute sécurité.

Sécurisation des convoyeurs dans des centres de tri de colis à l’aide des barrières immatérielles de sécurité PSENopt avec muting intégré.
- Muting en croix, en T et en L possible
- Kits préconfigurés pour le muting en T et en L
- Le système de commande de sécurité surveille uniquement les sorties des barrières immatérielles de sécurité, mais pas la fonction de muting

Sécurisation des convoyeurs dans des centres de tri de colis à l’aide de barrières immatérielles de sécurité PSENopt II avec bras de muting et du micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2.
- Le PNOZmulti associé à un bloc de muting permet le muting en croix, en T et en L
- Kits préconfigurés pour le muting en croix, en T et en L
- Bras de muting robustes et faciles à intégrer
Nous vous proposons également un vaste choix de barrières immatérielles pour la protection des mains et des doigts :
Notre gamme de produits : Barrières immatérielles de sécurité monofaisceaux et multifaisceaux
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be